Tehnologie de portcabluri, cabluri și lagăre pentru vehicule cu ghidare automată (AGV-uri)

Șasiu AGV cu masă elevatoare și bucșă de rulment mărită.

Elevator cu foarfecă AGV fără întreținere

Ghidaj liniar pentru AGV cu detaliu de rulment drylin și șurub filetat.

Unitate de ridicare ușor reglabilă

Rulment rotativ PRT într-un mecanism de ridicare AGV, cu detaliu mărit al rulmentului în dreapta.

Rigid la torsiune și modular

Lanț portcablu și cablu chainflex într-o aplicație AGV, cu detaliu mărit.

Ghidate în siguranță în spații de instalare înguste

AGV cu element sferic în detaliu pentru roata de rulare.

Extrem de elastic în furca de direcție

Video: domenii de utilizare a produselor motion plastics în AGV-uri

Robot autonom de transport igus cu patru pictograme de componente pentru FTS mai fiabile în depozit.

Cum mă asigur că AGV-ul meu nu necesită întreținere și lubrifiere? Vehiculele ghidate automat (AGV) sunt destinate să acopere cele mai lungi distanțe posibile într-un depozit, în mod complet autonom, pe o perioadă lungă de timp. Pentru a face acest lucru, însă, acestea și în special componentele lor mecanice trebuie să fie absolut lipsite de întreținere. Ne vom folosi de aplicații selectate ale clienților pentru a arăta cum se poate realiza acest lucru cu rulmenți liniari și simpli fără lubrifiere și ce rol joacă rulmenții cu inel de rotație.

produse igus utilizate cu succes

Robot de transport autonom Etisoft Smart Solutions cu panou de control și semne de avertizare.

Suport fiabil pentru forțe mari

Robot de transport FTS cu panou de control și încărcătură roșie într-un mediu industrial.

Soluție de curse fără întreținere pentru AGV-uri

Colaj de aplicații de manipulare a materialelor cu componente igus în sisteme de transport și ridicare.

... și alte povești de succes.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță