Punți de îmbarcare a pasagerilor

Pasarelă de îmbarcare cu platformă de întreținere și lanțuri port-cabluri portocalii pentru cabluri și furtunuri.

Avantajele produselor igus® în punțile de îmbarcare a pasagerilor

Produse pentru utilizarea în podurile de îmbarcare a pasagerilor

  • Protecția cablului și a furtunului
  • Instalare cu economie de spațiu și lungimi reduse ale cablurilor (alternativă la festonare)
  • Sunt posibile distanțe de deplasare de 800 m sau mai mult
  • Instalare ușoară datorită deschiderii și deconectării rapide a verigii lanțului
  • Uzură redusă datorită materialelor plastice de înaltă performanță special optimizate igus®
  • Bară transversală rotunjită extrem de stabilă, prietenoasă cu cablurile
  • Sistem modular intern pentru o durată de viață mai lungă
  • Gamă largă de produse pentru aproape toate aplicațiile
  • Sunt posibile materiale speciale pentru aplicații speciale
  • Disponibile din stoc cu multe accesorii
  • Mișcări circulare de până la 7000°
Ghidaj E4.1L pentru un lanț portcablu curbat.
  • 25 de ani de experiență - garanție de 4 ani
  • Cea mai mare gamă cu 1.354 tipuri de cabluri pentru sisteme de date, bus și hibride
  • Fără calcularea costurilor de tăiere
  • Durată de viață calculabilă
  • Diferite tipuri de mișcare posibile: orizontală, verticală, torsiune
  • Modele disponibile gratuit
  • Economie de timp de 50 % la dezizolare datorită tehnologiei unice CFRIP®
  • Disponibil din stoc, de la 1 m lungime în 24 de ore
Cablu de comandă chainflex CF270ULD ecranat.

Utilizat cu succes

Punte de îmbarcare cu scară pe platforma aeroportului.

Sistem modern al lanțului energetic la Aeroportul Köln/Bonn

Punte de îmbarcare cu sistem negru de ghidare a cablurilor în interior.

e-chain® înlocuiesc festoanele la aeroportul din Utah

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță