Raport de utilizatorLightweight energy chain for CNC glass cutting machine in XXL format

Această mașină de prelucrare a sticlei utilizează e-chain® cu zgomot redus, cu o lungime de până la 11 metri.

Profil

  • Ce a fost necesar: lanț energetic de tip E6.52, lanț energetic cu role de tip 3838R, precum și o bandă de torsiune pentru rotații de 360° și ridicarea verticală a încărcătorului suspendat.
  • Cerințe: Greutate redusă, mișcare lină, zgomot redus, robustețe pentru deplasări de până la 11 m
  • Sector: Industria sticlei, mașini de tăiat
  • Succes pentru client: Lanțul energetic permite productivitatea ridicată dorită a sistemului la costuri reduse și niveluri de zgomot scăzute. După teste, instalația a putut, de asemenea, să se dovedească în utilizarea practică la sediul clientului.

Problema

Soluția

Mașină de tăiat sticlă cu sistem liniar de lanț portcablu igus pentru ghidarea cablurilor și furtunurilor.
Sistem de manipulare a sticlei într-o hală de producție, cu un braț mobil deasupra plăcilor de sticlă.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță