Sisteme de ghidare prin cablu pentru infrastructura de încărcare

Stație de încărcare e-tract în parcarea igus, cu o mașină conectată.
e-tract DC ghidează cablurile în siguranță către un camion în zona de încărcare.

e-tract DC orizontal

  • Proiectare suspendată, fără contact cu podeaua: maximizează spațiul de manevră și optimizează utilizarea spațiului de parcare
  • Stații de încărcare sigure pentru mai multe vehicule: o structură clară pentru operațiuni de încărcare fără probleme
  • Siguranță sporită la locul de muncă: fără riscuri de împiedicare și fără cabluri în zona de conducere
  • Uzură redusă și fără riscul de furt al cablurilor

e-tract DC

  • Rezistent la murdărie și la intemperii
  • Protecție împotriva furtului cablurilor și rezistență la vandalism
  • Fără tremurări, fără acumulare de căldură
  • Forță de retracție mai mică
  1. Raza de curbură a cablului: 211 mm
  2. Dispozitiv antifurt
  3. Lungime de extensie de 3.000 mm (plus o buclă de cablu de până la 2.500 mm)
  4. Direcția de extindere: stânga sau dreapta
  5. Î/L/A: 2.000 x 520 x 190 mm
  6. DIN SPEC 91504 – Infrastructură de încărcare accesibilă persoanelor cu dizabilități
e-tract DC în două vederi, cu marcaje numerotate pentru componente.

e-tract 3.1

  • Raza de curbură a cablului: 155 mm
  • Lungime de extensie de 4.500 mm (plus o buclă de cablu de până la 2.000 mm)
  • Direcția de extindere: stânga sau dreapta
  • Î/L/A: 1.140 x 350 x 150
  • DIN SPEC 91504 – Infrastructură de încărcare accesibilă persoanelor cu dizabilități
e-tract AC orizontal, cu două vederi și detalii ale ghidării cablurilor.

e-tract AC orizontal

  • Spațiu necesar redus pentru fiecare punct de încărcare: fără coloană de încărcare, fără cabluri de încărcare împrăștiate pe jos
  • Nivel ridicat de protecție mecanică: cablul este accesibil numai în timpul încărcării
  • Protecție împotriva furtului, vandalismului și loviturilor din timpul parcării
Ilustrație schematică a e-spool flex light pentru e-mobility și electronica de încărcare, studiu de design.

Concept: e-spool flex light AC

  • Potrivit pentru o capacitate de încărcare de 11 kW
  • lungime de prelungire de 5 m

Soluții personalizate – adaptate exact după dorințele dumneavoastră

Subiecte conexe

iMSPO în portul de croaziere din Rotterdam, lângă o navă de croazieră cu sistem Wal.E.
Pantograf cu cabluri igus pe o structură înclinată.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță