Modificarea limbii :

E-mobilitatea simplificată. Pentru curățenie la stația de încărcare
e-tract este o soluție pentru derularea automată a unui cablu. Acest lucru previne pericolele și deteriorarea cablurilor cauzate de înfășurarea necorespunzătoare sau de cablurile care stau în cale. e-tract este utilizat în aplicații în care un dispozitiv final mobil este conectat la un cablu care era înfășurat anterior doar manual. Datorită devierilor multiple, sunt posibile lungimi mari de extragere într-un spațiu de instalare mic. Nu există niciun inel de alunecare.
E-tract pentru stația de încărcare, redus la unitatea de retragere. Cu orificii de montare pentru integrarea ușoară în carcase și stații de încărcare.
| Înălțime [mm] | Lățime [mm] | Adâncime [mm] | Lungimea extensiei [mm] | Lungimea necesară a cablului [mm] | Diametrul cablului [mm] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,140 | 350 | 140 | 4,500mm (+max. 2,000mm) | 4,500mm (+max. 2,000mm) | max. 15mm |
Fără mizerie

Niciun obstacol

Fără murdărie

Niciun furt

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h