e-spool flex lumina

e-spool flex light în dimensiunile mini, medium și large.
e-spool flex light în dimensiunile mini, medium și large.

Tamburul de cablu regândit

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost redus

Dovada

Sustenabilitate

Variantele e-spool flex light

e-spool flex light mini SPFL.120

e-spool flex light mini cu cablu portocaliu bobinat și suport.

e-spool flex light mediu SPFL.200

e-spool flex light medium cu cablu portocaliu înfășurat.

e-spool flex light SPFL.250

e-spool flex light cu cablu portocaliu înfășurat.

e-spool flex lumina mare SPFL450

ECS e-spool flex cu cablu înfășurat.
Nr. piesăSPFL.120.07.01.SPSPFL.200.08.01.SPSPFL.250.08.01.SPSPFL.250.11.01.SPSPFL.250.15.01.SPSPFL.450.08.01.SPSPFL.450.11.01.SP
Diametrul cablului5-7mm5 - 8 mm5 - 8 mm8 - 11 mm11 - 15mm5 - 8 mm8 - 11 mm
Lungimea extensiei3m7m15m10m5m25m17m
Lungimea necesară a cablului în interiorul lanțului1.1m2.6m4.5m3.3m2.4m4.7m3.5m
Greutatea sistemului2.0kg2,7 kg8,7 kg8,9 kg9,2 kg15,4 kg3.5m

Materiale informative

Documentație de montaj pentru e-spool flex light 2.0 cu două tamburi de cablu.

Documentație

e-spool flex light, instrucțiuni de montaj cu desen tehnic al sistemului tamburului de cablu.

Instrucțiuni de asamblare pentru e-spool flex light

Instrucțiuni de montaj pentru e-spool flex light mini cu desen tehnic al tamburului.

Instrucțiuni de asamblare pentru e-spool flex light mini

Alimentarea panoului e-spool flex 2.0

Rulou de cablu igus e-spool flex cu două module conectate și cablu extensibil.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță