1 din 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Număr piesă: MKM-1012-10
- Material: iglidur® M250
- Forma: Lagăre cu flanșă dublă, flexibile la fixare
- Dimensiuni:
- d1 10 mm
- d2 12 mm
- b1 14 mm
- Mai multe componentă iglidur® M250
- Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
- Durata de viaţă:
- Press fit
- Axially supported from both sides
- Compensation of tolerances of the sheet metal
- Easy installation
- Axially pre-loaded
- Custom versions possible
iglidur® M250 | Cel robust all-rounder cu atenuarea vibrațiilor remarcabile
Materialul auto-lubrifiere iglidur® M250 se remarcă în special prin rezistență la impact, atenuarea vibrațiilor și rezistență la uzură. Se dovedește deosebit de bine sub solicitări în care este necesară o funcție de atenuare a vibrațiilor a materialului, de ex. la echipamente sportive și mașini de ambalare. Fiind de asemenea capabil să încorporeze murdăria, este, de asemenea, potrivit pentru mașini agricole și echipamente de grădinărit.
Domenii de aplicare tipice
- Inginerie agricolă
- Inginerie mecanică
- Mobilier / tip industrial
- Industria textilă
Când să-l folosesc?
- Când materialul este expus la murdărie puternică
- Pentru o atenuare excelentă a vibrațiilor
- La viteze mici până la medii
- Când este necesară prelucrare mecanică
- Insensibil la încărcare pe cant
- Rezistență la impact
- Grosimi ale peretelui conform DIN 1850
Când să nu-l folosesc?
- Pentru aplicații în zone umede
- Când este necesară o precizie foarte mare
- Pentru arborii foarte curați
- Când este necesar un material economic cu rezistență maximă la uzură
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?