iglidur® K230, lagăr cu flanșă dublă, K230CM, mm

Coeficient redus de frecare și uzură

iglidur® K230, lagăr cu flanșă dublă, K230CM, mm
iglidur® K230, lagăr cu flanșă dublă, K230CM, mm drawing
1 din 2
iglidur® K230, lagăr cu flanșă dublă, K230CM, mm
iglidur® K230, lagăr cu flanșă dublă, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: K230CM-05-02
  • Material: iglidur® K230
  • Forma: Lagăre cu prindere sigură
  • Dimensiuni:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Mai multe componentă iglidur® K230
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
  • Absorbție scăzută a umezelii
  • Rezistență la temperaturi ridicate
  • Rezistență chimică ridicată
  • Rezistență la coroziune
Aceste lagăre cu clip sunt fabricate din polimeri de înaltă performanță iglidur® rezistenți la uzură și sunt proiectate special pentru montarea arborilor prin placă de metal.
Cu acest tip specific de lagăr cu clips, este utilizat un lagăr axial de localizare pentru a permite montarea în găuri și carcase mai puțin precise. Noul material iglidur® K230 oferă o absorbție mai mică a umidității și chiar mai multă flexibilitate în comparație cu lagărele cu clips iglidur® M250.
 
Domenii de aplicare:
industria auto, ingineria mecanică, design de mobilier, aviație, tehnologia feroviară
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță