iglidur® M250, lagăr cu flanșă dublă, MDM, mm

Se montează și este gata!

iglidur® M250, lagăr cu flanșă dublă, MDM, mm
iglidur® M250, lagăr cu flanșă dublă, MDM, mm drawing
1 din 2
iglidur® M250, lagăr cu flanșă dublă, MDM, mm
iglidur® M250, lagăr cu flanșă dublă, MDM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Număr piesă: MDM-1213-06
  • Material: iglidur® M250
  • Forma: Lagăre clip-in cu flanșă dublă
  • Dimensiuni:
    • d1 12 mm
    • b1 7 mm
    • d3 16.5 mm
  • Mai multe componentă iglidur® M250
  • Metoda de fabricație: Turnare prin injecție
  • Durata de viaţă:
Proprietățile materialului:
Lagăr cu flanșă dublă cu flanșă simetrică cu prindere cu clemă. Flanșa mare secundară permite lagărului să reducă forțele axiale mai mari și îl fixează axial chiar și în cazul unor suporturi cu toleranțe mici.
Lagăr cu flanșă dublă cu flanșă simetrică cu prindere cu clemă. Flanșa mare secundară permite lagărului să absoarbă forțe axiale mai mari și îl fixează axial chiar și în cazul suporturilor cu toleranțe largi. Caracteristici speciale: suprafețe mari ale flanșei, flanșă simetrică, instalare ușoară, montabil ușor, prindere fixă, versiune specială conform KTL posibilă
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță