Procesul de imprimare FDM: Producție personalizată pentru cerințele dumneavoastră

Filamente pentru imprimare 3D pe bobine de carton și piese imprimate din tribofilamente iglidur.

Unde este utilizat procesul de imprimare FDM?

Imprimarea FDM în practică

Dispozitive de prindere fără întreținere de la imprimanta 3D

Un gripper imprimat 3D prinde flacoane de medicamente cu filament iglidur.

Turnător de produse din iglidur i150 pentru umplerea băuturilor

Can Twister imprimat 3D pentru ambalaje și alimente, cu doze, dispozitiv de răsturnare.

Planoare pentru cositoare plutitoare

Lamă zimțată fixată cu șuruburi pe un suport metalic.

Avantajele procesului de imprimare FDM

Filament tribologic negru pentru imprimare 3D iglidur i150-BL, cu codul I150-BL-PF-0175-0750.
  • Alegerea versatilă a materialelor: În plus față de materialele plastice standard, cum ar fi PLA și ABS, care sunt, de asemenea, utilizate în turnarea prin injecție, se pot utiliza și polimeri de înaltă performanță. igus oferă o gamă largă de materiale plastice rezistente la uzură, inclusiv materiale sigure pentru alimente, rezistente la substanțe chimice și la căldură.
  • Imprimare în mai multe culori și capacitate multi-material: Cu FDM, diferite filamente pot fi combinate într-un singur proces de imprimare pentru a imprima componente cu specificații diferite.
  • Ușurința în utilizare: Funcționarea simplă a majorității imprimantelor 3D face procesul deosebit de atractiv pentru începători.
  • Producție rapidă: Componentele mici sunt imprimate rapid - ideal pentru prototipuri și loturi mici.
  • Eficiența din punct de vedere al costurilor: Imprimantele FDM sunt adesea mai rentabile atât la achiziție, cât și în exploatare decât alte sisteme. Materialele sunt necostisitoare și ușor disponibile, ceea ce menține costurile de exploatare la un nivel scăzut. Metoda impresionează, de asemenea, printr-un proces curat - fără niciun echipament de protecție sau dispozitive suplimentare, cum ar fi curățătoarele cu ultrasunete.
Tribofilament iglidur A350-PF-0175-0750 albastru, imprimat 3D, cu două orificii.

Limitele imprimării FDM

  • Nivel mai scăzut de detaliu: Linii vizibile ale straturilor și precizie redusă în comparație cu procese precum SLA sau SLS.
  • Post-prelucrare: În funcție de cerințele privind calitatea suprafeței, structurile de susținere și liniile de strat pot necesita o prelucrare suplimentară, de exemplu: șlefuirea sau vopsirea.
  • Volum de producție limitat: tehnologia FDM este mai puțin rentabilă pentru producția în serie. Pentru cantități mari, procesul de turnare prin injecție oferă avantaje clare în ceea ce privește viteza și costurile per componentă.

Când are sens fiecare procedură?

Criterii FDMSLSDLP
Stabilitatea dimensională Mai puțin preciseExactFoarte precis
Calitatea suprafețeiStraturi vizibile Neted, cu greu există linii de stratFoarte neted
Proprietăți mecaniceAnizotropie mai mare în rezistență, material armat cu fibre disponibil Doar o ușoară anizotropie Structură foarte omogenă, rezistență izotropică
Sunt posibile forme complexe?Restricționat, sunt necesare structuri de sprijinFoarte bine, nu sunt necesare structuri de sprijinFoarte bun, detalii fine posibile
Durata imprimăriiRapid pentru articole individualeRapid cu cantități mai mariRapid cu cantități mai mari
CosturiRentabilitate Preț mediuCosturi destul de ridicate
Caracteristici speciale la igusComponente mari, posibilitate de imprimare multi-material Producție în volume mari, precizie dimensională ridicată Sunt posibile detalii extrem de fine

Materiale pentru imprimarea FDM

Materiale standard

  • Filamentele precum PLA și PETG sunt cele mai frecvent utilizate.
  • PLA este ușor de utilizat, biodegradabil și ideal pentru obiecte decorative sau prototipuri simple.
  • PETG este robust, rezistent la umiditate și deosebit de potrivit pentru aplicații interioare și exterioare.

Materiale plastice tehnice

  • Filamentele fabricate din materiale precum ABS, PC, PA sau chiar PEEK sunt potrivite pentru cerințe mai specializate.
  • Acestea oferă stabilitate mecanică ridicată, tenacitate și rezistență la substanțe chimice și la influențele UV.
  • Materialele plastice ranforsate cu fibră de sticlă și carbon sunt utilizate pentru o mai bună prelucrabilitate, rezistență mai mare și suprafețe mai atractive.

Factori de luat în considerare la planificarea imprimării prin tehnologia FDM

Provocări tipice în imprimarea FDM

Suprafața componentei are găuri

Filamentul formează fire: "Stringing"

Imprimare securizată fără cloud: soluția software pentru Bambu Studio în rețeaua corporativă