dryve controler motor - Conectați, selectați, controlați...
Poziționare precisă, mișcări nesfârșite, mișcări continue de la un capăt la celălalt - toate definite simplu cu noul sistem de control pentru sisteme liniare drylin® E de la igus®.
- Nu este necesară instalarea de software sau aplicații
- Punere în funcțiune rapidă
- Compatibil cu numeroase controale industriale (de ex. Siemens S7 / Beckhoff)
- Pentru motoare pas cu pas
- Rentabilitate
Imediat gata de utilizare
Controlul motorului dryve poate fi adaptat nevoilor dumneavoastră doar prin câteva setări de switch-uri dip.
Astfel, toate setările necesare pot fi făcute într-un minut.
Poziționare precisă - mod puls
Modul puls poate fi folosit pentru a efectua o poziționare precisă. Cu aceasta, fiecare pas al motorului poate fi împărțit în alte 128 de mișcări parțiale.
Planificarea traseului și ieșirea frecvenței impulsurilor sunt preluate de un controler de nivel superior.
Control simplu al mișcării - mod JOG sau LOOP
Dacă mișcările trebuie efectuate la o viteză predefinită cu „apasarea unui buton”, acest lucru se poate realiza cu modul JOG.
Dacă, pe de altă parte, este necesară o mișcare continuă cu o viteză predefinită între două poziții finale, modul buclă poate fi utilizat în acest scop.
Tehnologie puternică
Tensiunea de alimentare ridicată de până la 48 V asigură viteze mari ale motorului. Curentul nominal de 4 A, care este adaptat motorului, și curentul de vârf ridicat de 5,5 A produc mișcări puternice și dinamice.