Cabluri din PVC pentru circulația în lanțul energetic: suntem expertul în cabluri

Cu mai mult de 30 de ani de experiență, nenumărate teste și clienți mulțumiți

Nu tot PVC-ul este la fel: Mai multe informații despre cablurile noastre din PVC

Știați că? Primul cablu chainflex a fost un cablu din PVC

Banner CF1 cu cabluri chainflex și insignă laterală „since 1989”.
Utilaj de depozitare cu cabluri chainflex într-un depozit cu rafturi înalte psb intalogistics.
S-a născut ideea de a dezvolta o gamă de produse cu performanțe speciale pentru aplicații mobile în lanțul energetic. Primul cablu de control chainflex din seria CF1 cu înveliș exterior din PVC a fost dezvoltat în colaborare cu Universitatea din Köln. Clorura de polivinil (PVC) a fost aleasă ca material de înveliș pentru lansarea primei serii de cabluri utilizate în lanțul energetic, datorită specificațiilor sale excelente de abraziune, rezistenței la flacără și bunei personalizări. O altă trăsătură caracteristică a acestui cablu este principiul miezurilor înfășurate în fascicule cu lungimi de pas scurte, care este încă tipic astăzi și evită uzura și "tirbușon".

Katharina Wielpütz

Manager dezvoltare afaceri chainflex®

Avantajele PVC-ului:

cablurile PVC chainflex ... au un comportament foarte bun la abraziune în lanțurile energetice!

Cablurile PVC chainflex ... rezistă mai mult în aplicații cu temperaturi de la +5°C la +70°C

cablul PVC chainflex ... au amestecul PVC perfect pentru utilizarea în lanțurile energetice

Cablurile din PVC chainflex ... rezistă chiar și atunci când sunt supuse la cantități mici de ulei

Comandați acum mostra dvs. gratuită

Cablurile noastre din PVC

Cabluri de control din PVC

Cablu de control chainflex CF130.UL cu mai mulți conductori negri.
  • Cabluri de control ecranate și neecranate disponibile
  • De la 12 conductoare cu conductoare înfășurate în mănunchiuri pentru o durată lungă de viață
  • Retardant la flăcări & fără silicon

Cabluri de date din PVC

Lanț portcablu CF211 cu conductori colorați expuși.
  • Cabluri de date ecranate și neecranate disponibile
  • Siguranță ridicată a compatibilității electromagnetice
  • Trei tipuri diferite de toroane
  • Retardant la flăcări & fără silicon

Cabluri servo din PVC

Cablu de comandă chainflex cu structură ecranată și conductoare colorate.
  • Disponibile cu ecranare generală și ecranare separată pentru perechi
  • Foarte rezistent la abraziune
  • Retardant la flăcări & fără silicon

Cabluri bus PVC

Cablu CFBUS.PUR.045 cu interiorul expus.
  • Disponibil pentru toate sistemele comune de autobuz (de ex. Profibus, Interbus, Profinet, Ethernet, CAN bus)
  • Foarte rezistent la abraziune
  • Retardare la flacără

Cabluri de motor din PVC

Cablu de comandă chainflex cu ecranare și structură multiconductoare.
  • Protecție maximă împotriva compatibilității electromagnetice datorită ecranării optimizate
  • Materiale izolante cu capacitate redusă
  • Retardant la flăcări & fără silicon

Cabluri hibride din PVC

Cablu de comandă chainflex cu structură ecranată și conductoare colorate.
  • Proiectate în conformitate cu standardele cunoscute ale producătorilor (SIEMENS, SEW și Bosch)
  • Pentru sarcini medii
  • Retardant la flacără & fără silicon

Cabluri PVC pentru sistemul de măsurare

Cablu CFORCE cu manta exterioară verde și structură internă vizibilă în secțiune.
  • Proiectate în conformitate cu standardele recunoscute ale producătorilor (B&R, SIEMENS, SEW și Bosch Rexroth)
  • Retardant la flăcări & fără silicon

Cablu de fibră optică din PVC

Cablu hibrid CFLG.LB cu mai mulți conductori și învelișuri de protecție.
  • Pentru fiecare sistem de autobuz
  • Cablu de fibră optică gradient
  • Fibre multimodale GOF
  • Protecție maximă împotriva compatibilității electromagnetice
  • Retardant la flacără & fără silicon

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță