Modificarea limbii :
Cablul din PVC al sistemului de măsurare este ideal pentru aplicații interioare. În lanțul energetic funcționează foarte bine în instalațiile de prelucrare a pietrei, de exemplu. Aici, lanțul și cablul alimentează căruciorul cu scule. Datorită comportamentului foarte bun la abraziune al PVC-ului, cablul este extrem de durabil, ceea ce înseamnă că sunt evitate timpii morți. De asemenea, ține departe praful constant de piatră și, prin urmare, este ideal pentru utilizarea în mașină.

Cablul din familia CF113.D este utilizat, de exemplu, în ganturi pentru interconectarea mașinilor-unelte. Aici, lanțurile sunt instalate în trasee lungi și acestea se deplasează uneori la viteze extrem de mari pentru a transporta piesele de producție de la un centru de prelucrare la altul. În cele mai multe cazuri, mediul este supus unui film de ulei, ceea ce face necesară o jachetă rezistentă la ulei pentru a obține o durată lungă de viață.

Cablul sistemului de măsurare din familia CF11.D este disponibil pentru o gamă largă de producători, cu specificații cheie încorporate întotdeauna în designul său: are o înveliș interior robust, o înveliș exterior rezistent la abraziune din TPE și un ecran de înaltă calitate. Toate acestea îl fac perfect pentru cea mai înaltă dinamică, de exemplu, în aplicațiile pick & place. Îndepărtarea și ambalarea bunurilor pe o linie de asamblare de mare viteză este un exemplu de proces incredibil de rapid care trebuie, desigur, să fie realizat foarte fiabil, deoarece timpul înseamnă bani.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h