Modificarea limbii :
Un panou de control pentru un ferăstrău sau altă mașină de prelucrat lemnul pare întotdeauna o aplicație simplă. În principiu, este, dar fiabilitatea este de o importanță capitală aici, deoarece influențează toate funcțiile mașinii. Razele sunt adesea mari, iar în zona lemnului sau a altor materiale de construcție, învelișul din PVC al CF880, cu proprietățile sale bune de abraziune pentru evitarea prafului uscat, funcționează foarte bine. Astfel de sisteme sunt adesea instalate în întreaga lume și, prin urmare, necesită nu numai o durată de viață fiabilă, ci și aprobarea UL.

Dacă înainte pietrele erau prelucrate împreună cu alte pietre în tehnologia de fabricație, în prezent acestea sunt prelucrate de mașini-unelte pe linii de producție industriale. Mașinile de tăiat și frezat, ferăstraiele colective sau ferăstraiele pentru blocuri sunt adesea utilizate în prelucrarea pietrei. Cablurile de control utilizate în lanțul energetic, care sunt amplasate în aplicație, sunt expuse la praf fin, vibrații, fragmente de piatră și unelte. De asemenea, este un mediu destul de uscat. Cablurile cu înveliș exterior din PVC sunt, prin urmare, cele mai potrivite pentru utilizarea în prelucrarea pietrei, deoarece PVC este un material foarte rezistent la abraziune și la îndoire. Cablul de control CF881 este alegerea optimă, deoarece învelișul exterior din PVC îi permite să reziste la influențele de mediu existente și este o alternativă favorabilă la cablurile PUR, care nu sunt necesare pentru astfel de aplicații cu lanț energetic uscat.

Familia de cabluri de control CF5 este disponibilă într-un număr foarte mare de combinații de miez/secțiune transversală. Macaralele de interior folosesc foarte des secțiuni transversale de 1,5 mm și 2,5 mm pentru a alimenta cu energie butoane, comutatoare de limită, motoare sau chiar lămpi simple. Călătoriile lungi în sală, care pot depăși 80 m, sunt solicitante. Lungimea scurtă a pasului și miezurile înfășurate în mănunchiuri promovează o durată lungă de viață. Dar contaminarea cu praf și gaze de eșapament afectează, de asemenea, cablurile din zona acoperișului halei, unde mantaua exterioară rezistentă la abraziune și la ulei funcționează bine.

Scopul testului a fost de a determina durata de viață a cablului de control chainflex. CF891 trebuie să fie capabil să reziste în mod fiabil la mișcări continue, de exemplu în mașini-unelte sau mașini de prelucrare. În plus, utilizarea în astfel de mașini înseamnă adesea că cablul vine în contact cu uleiuri. În ceea ce privește rezistența la ulei, învelișul exterior al CF891, iguPUR, este deosebit de remarcabil. Acest material de înveliș a fost special dezvoltat de igus pentru mașini-unelte. Această înveliș exterior în combinație cu o durată de viață testată de 14,5 milioane de curse face din acest cablu de control o alegere fiabilă pentru utilajul dvs.

Stațiile de epurare a apelor uzate pot să nu pară foarte sofisticate la prima vedere, deoarece în instalațiile moderne există adesea suficient spațiu pentru a planifica un sistem de alimentare cu energie de dimensiuni generoase. Dar chiar și cu spațiu suficient, cablurile instalate în aceste sisteme trebuie să reziste condițiilor meteorologice nefavorabile, cum ar fi înghețul, ploaia și razele UV ale soarelui. În mod ideal, aceste sisteme ar trebui să necesite cât mai puțină întreținere, în ciuda funcționării 24/7. Jacheta exterioară din TPE a CF9 este deosebit de rezistentă atât la temperaturi de până la -35°C, cât și la razele UV. Chiar și pe distanțe lungi de peste 100 de metri, care pot fi atinse cu sisteme de acest tip, cablul își păstrează întreaga durată de viață promisă datorită extrudării cu umplutură de burduf și a miezurilor înfășurate în mănunchiuri.

Testul a evaluat durata de viață a cablului chainflex la temperaturi extrem de scăzute. Sistemele pentru aplicații în exterior au nevoie de cabluri rezistente la frig. Tocmai temperaturile scăzute afectează materialul - în special, materialul jachetei exterioare. Acestea apar în locații precum porturile, unde cablurile sunt expuse continuu la condiții de mediu dure. Aplicațiile expuse la apă de mare, diferențe mari de temperatură și precipitații necesită cabluri robuste, rezistente la intemperii și la UV.

Un domeniu tipic de aplicare pentru acest cablu de control este în sistemele automatizate de stocare și preluare a comenzilor. Energia fiabilă și transmiterea semnalului joacă un rol central, în special în farmacii, care se bazează din ce în ce mai mult pe depozite automate. Aceasta permite procesarea eficientă a comenzilor și punerea rapidă la dispoziție a medicamentelor necesare.
CF10.25.12 își dovedește valoarea aici datorită învelișului exterior TPE special dezvoltat și designului optimizat. Învelișul robust protejează cablul de sarcinile mecanice. În același timp, toronarea specială a miezurilor previne posibilele ruperi ale miezurilor și minimizează uzura, chiar și în cazul ciclurilor lungi.
Datorită acestor specificații, cablul de control oferă o soluție fiabilă pentru aplicații foarte mobile, cum ar fi cele necesare pentru dispozitivele de prindere din sistemele automate. Durata lungă de viață și capacitatea mare de încărcare asigură o funcționare fără probleme și minimizează timpii morți neplanificați.

Roboții cu 6 axe sunt acum un standard industrial. De asemenea, distribuitoarele versatile sunt deja complet integrate în producția de automobile. Indiferent dacă este necesară sudarea, lipirea, tăierea cu laser sau pur și simplu prinderea, roboții se rotesc și se deplasează complet automat peste tot. Prin urmare, este util dacă cablul pentru senzori, dispozitive de prindere, motoare și multe altele este la fel de flexibil! CF77.UL.D este disponibil atât ca cablu senzor, cât și cu secțiuni transversale de până la 6 mm² pentru controlul motoarelor. Ideal pentru aplicații de torsiune cu +/- 180° pe metru de lungime a cablului, dar poate fi utilizat și pe curse liniare lungi, de exemplu pe o a șaptea axă. Datorită învelișului exterior din PUR crestat, cablul este durabil și atunci când lucrurile devin puțin dificile sau când este implicat uleiul.

Un domeniu de aplicare pentru CF98.PLUS este tehnologia medicală. Aici, de exemplu, accentul se pune pe sistemele pentru pregătirea automată a probelor în laborator sau pe dispozitivele RMN. Datorită designului compact al acestor sisteme, există adesea puțin spațiu de instalare disponibil, ceea ce reprezintă o provocare în ceea ce privește spațiul limitat și razele de curbură strânse asociate în mașini. În special în timpul preparării probelor, există o mișcare continuă cu un număr mare de cicluri, la care cablul este expus și trebuie să reziste.
CF98.PLUS a fost special dezvoltat pentru aplicații cu raze de curbură extrem de mici. Datorită învelișului său exterior robust din TPE, acesta rezistă cu ușurință la sarcini ridicate și la numeroasele cicluri care apar în astfel de condiții de funcționare.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h