Modificarea limbii :
Operațiunea de încărcare a unui terminal de croazieră coordonează transferul fără probleme al proviziilor, bagajelor și echipamentelor tehnice între terminal și navă. Personalul de croazieră, personalul portuar și personalul de securitate lucrează în strânsă colaborare pentru a se asigura că încărcarea se desfășoară în siguranță și la timp. Mărfuri precum alimente, băuturi, lenjerie de pat și echipamente tehnice sunt livrate în conformitate cu un program strict, care este coordonat cu exactitate cu ora de plecare a navei. Echipe specializate se ocupă de încărcarea bagajelor și utilizează sisteme de transport și sisteme digitale de urmărire a bagajelor pentru a aloca bagajele la cabinele corecte.
Măsurile de securitate și control sunt esențiale pe tot parcursul procesului pentru a evita întârzierile și a asigura conformitatea cu reglementările maritime. Comunicarea clară și coordonarea strânsă între logistica terminalului și echipajul navei sunt esențiale pentru a evita blocajele. Scopul întregii operațiuni este o întoarcere rapidă și fără probleme, astfel încât croaziera să poată începe la timp și eficient.

În video: Instalarea conexiunii mobile de alimentare la țărm "iMSPO" în portul Rotterdam.
Pentru a reduce emisiile și zgomotul în zona urbană, portul Rotterdam se bazează pe un sistem inovator de alimentare la țărm de la igus: iMSPO Cruise. Priza mobilă "" alimentează cu energie navele de croazieră de-a lungul zidului de chei lung de 230 de metri, în mod flexibil și eficient - indiferent de poziția lor de acostare.
Sistemul este instalat în subteran, într-un șanț, și se deplasează cu precizie la locul dorit cu ajutorul unui lanț e-rol. Conectarea de către doar două persoane durează mai puțin de 15 minute - este sigură, economisește spațiu și respectă standardele (IEC 80005-1). Până la 16 MW de energie este furnizată din surse regenerabile.
Rezultatul: Mai puține emisii de CO₂, mai puțin zgomot, o mai bună calitate a vieții - un pas de pionierat către o infrastructură portuară durabilă.
Standardele IEEE/IEC/ISO 80005-1 pentru conexiunile la țărm de înaltă tensiune conțin informații complete privind proiectarea, instalarea și testarea sistemelor HVSC (High Voltage Shore Connection). Acestea oferă orientări generale pentru sistemele HVSC, precum și anexe specifice pentru anumite tipuri de nave. Apendicele C este deosebit de relevant pentru navele de croazieră. Această secțiune conține specificații care asigură interoperabilitatea globală și siguranța sistemelor prin parametri de testare definiți.
Unele dintre cele mai importante caracteristici de proiectare pentru terminalele și navele de croazieră sunt:
Planificarea trebuie să fie orientată către realizarea unei conectivități de 100% în condițiile actuale, asigurând în același timp flexibilitatea de a se adapta în orice moment la cerințele viitoare.
Planificarea sistemului trebuie să ia în considerare nu numai nevoile actuale, ci și potențialele cerințe viitoare și situațiile de urgență care pot apărea din cauza defectării altor dispozitive de la terminal. Cel mai bun sistem este cel care îndeplinește cerințele actuale, ia în considerare evoluțiile viitoare și poate reacționa la evenimente neplanificate - fără eforturi suplimentare de planificare.
Standardul internațional IEC 80005-1 trebuie luat în considerare cu atenție pentru a asigura interoperabilitatea cu alte sisteme și siguranța atunci când este vorba de tehnologia de înaltă tensiune.
Operațiunile de bază trebuie analizate cu atenție pentru a se asigura că sistemul de alimentare de la țărm este integrat perfect în structura operațională existentă - cu o funcționare rapidă, ușoară și sigură.
Planificarea sistemului trebuie să asigure că sistemul de alimentare de la țărm funcționează armonios cu operațiunile existente. Procesul de conectare nu trebuie să afecteze eficiența operațiunilor. Un sistem care necesită multă forță de muncă sau care este complicat de operat și de întreținut poate avea un impact negativ asupra rentabilității.
iMSPO pentru navele de croazieră permite poziționarea flexibilă a conexiunilor de alimentare de-a lungul întregii dane - exact acolo unde este nevoie de ele. Sistemul este în deplină conformitate cu standardele IEC și poate fi utilizat cu orice tip de sistem de gestionare a cablurilor.

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h