Modificarea limbii :
Nave de marfă uriașe acostează la un terminal de containere pentru a încărca și descărca containere standardizate cu ajutorul unor macarale pivotante enorme. Camioanele și vehiculele automate transportă containerele în zonele de depozitare desemnate, unde sunt stivuite și sortate pentru a fi distribuite mai departe. Sistemele logistice sofisticate urmăresc fiecare mișcare pentru a asigura eficiența și acuratețea în circulația globală a mărfurilor. Operațiunile terminalelor funcționează 24 de ore din 24, coordonând navele, camioanele și trenurile pentru a menține fluxul global de mărfuri de-a lungul lanțurilor de aprovizionare.
Prin urmare, planificarea atentă este esențială în momentul integrării unui sistem de alimentare de la țărm pentru a asigura flexibilitate, fiabilitate și siguranță maxime. În același timp, trebuie să se asigure că sistemul este fezabil din punct de vedere structural, nu întrerupe procesele de lucru și se integrează perfect în activitatea de bază a logisticii containerelor.


iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) este o priză de curent mobilă "" care se deplasează de-a lungul cheiului pe o distanță de până la 400 de metri, furnizând curent de la țărm direct către nava andocată. Portul Hamburg utilizează trei astfel de sisteme la CTH.
La Container Terminal Hamburg (CTH), portul se bazează pe o soluție de pionierat de la igus: Mobile Shore Power Outlet (iMSPO). Trei sisteme mobile cu lanțuri electronice de rulare integrate alimentează navele de containere cu energie electrică de-a lungul a 300, 150 și 110 metri de lungime a cheiului, cu o precizie extremă - indiferent de poziția lor de acostare.
Sistemele iMSPO se deplasează pe o structură de oțel special dezvoltată, deasupra zidului de inundare. Acest lucru asigură siguranță maximă, economisește spațiu și permite o conectare rapidă în mai puțin de 15 minute - cu doar două persoane. Lanțul energetic robust ghidează în mod fiabil cablurile grele și le protejează de uzură.
Rezultatul: Mai puține emisii, costuri de operare mai mici și mai multă flexibilitate pentru operațiunile portuare - onorat cu titlul "Port Innovation of the Year".

Standardele IEEE/IEC/ISO 80005-1 pentru conexiunile la țărm de înaltă tensiune conțin informații complete privind proiectarea, instalarea și testarea sistemelor HVSC (High Voltage Shore Connection). Acestea oferă orientări generale pentru sistemele HVSC, precum și anexe specifice pentru anumite tipuri de nave. Apendicele D este deosebit de relevant pentru navele container. Această secțiune conține specificații care asigură interoperabilitatea globală și siguranța sistemelor prin parametri de testare definiți.
Unele dintre cele mai importante caracteristici de proiectare pentru terminalele de containere și nave sunt:
Planificarea trebuie să fie orientată către realizarea unei conectivități de 100% în condițiile actuale, asigurând în același timp flexibilitatea de a se adapta în orice moment la cerințele viitoare.
Planificarea sistemului trebuie să ia în considerare nu numai nevoile actuale, ci și potențialele cerințe viitoare și situațiile de urgență care pot apărea din cauza defectării altor dispozitive de la terminal. Cel mai bun sistem este cel care îndeplinește cerințele actuale, ia în considerare evoluțiile viitoare și poate reacționa la evenimente neplanificate - fără eforturi suplimentare de planificare.
Standardul internațional IEC 80005-1 trebuie luat în considerare cu atenție pentru a asigura interoperabilitatea cu alte sisteme și siguranța atunci când este vorba de tehnologia de înaltă tensiune.
Operațiunile de bază trebuie analizate cu atenție pentru a se asigura că sistemul de alimentare de la țărm este integrat perfect în structura operațională existentă - cu o funcționare rapidă, ușoară și sigură.
Planificarea sistemului trebuie să asigure că sistemul de alimentare de la țărm funcționează armonios cu operațiunile existente. Procesul de conectare nu trebuie să afecteze eficiența operațiunilor. Un sistem care necesită multă forță de muncă sau care este complicat de operat și de întreținut poate avea un impact negativ asupra rentabilității.

Cu o gamă de produse modulare și flexibile, putem dezvolta o soluție care se potrivește terminalului dvs. și se integrează perfect în fluxul dvs. de lucru.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h