Profile rol e-chain® P4: pentru greutăți de umplere și viteze foarte mari

Date tehnice:

Planorism viteză Accelerare planare igumid G material, temperatura admisă °C Clasa de inflamabilitate, igumid G
≤ 6 [m/s] ≤ 50 [m/s2] -40°C/+120°C VDE 0304 IIC UL94-HB

Gama de produse:

Gama de produse:

P4.32
Solicitați acum consultanță pentru proiecte
P4.42
Solicitați acum consultanță pentru proiecte

Test pentru călătorii lungi

Sistemul P4 realizat în practică

Tehnologia de formare

Tehnologie de formare

Încărcător portal

Încărcător cu portal

Robot liniar

Robot liniar

S-ar putea să vă intereseze și acest lucru

Sistemul P4.1
Evoluția lanțurilor electronice de rol
Curse lungi

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță