Lanțuri de energie cu rol de profil nou pentru manipularea rapidă a tablelor metalice

Sistem de alimentare liniară într-o hală industrială, cu gard de protecție și un modul mare al mașinii.
  • Aplicație: Alimentator liniar pentru alimentarea tăieturilor în prese
  • Ce a fost necesar: Lanț energetic cu role profilate pentru alimentarea cu energie și date, care să facă față rapid și silențios cerințelor extrem de dinamice
  • Produs: Lanț energetic cu role profilate P4
  • Sectoare de activitate: Mașini-unelte, producție auto
  • Succes pentru client: Noul alimentator a fost echipat cu un lanț energetic cu role profilate din seria "P4" pentru o funcționare rapidă, fără vibrații. Acest lanț energetic din plastic este deosebit de silențios și rezistent la abraziune la viteze mari și greutăți mari de umplere. Este, de asemenea, o soluție eficientă din punct de vedere energetic, deoarece este necesară mai puțină putere de acționare pentru o aplicație de rulare - spre deosebire de una de alunecare.

Problema

Soluția

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță