Ce este iglidur?

Din ce sunt compuse materialele iglidur?

Polimeri de bază

Polimeri de bază iglidur

Fibre și materiale de umplutură

Polimeri de bază iglidur cu fibre

Lubrifianți solizi

Polimeri de bază iglidur cu fibre și lubrifianți solizi
Polimer de bază cu fibre și lubrifianți solizi, mărit de 200 de ori, vopsit

Cum funcționează efectul de autolubrifiere?

Testare în laboratorul de testare și instrumente online igus

Durată de viață previzibilă

Specificații ale materialelor noastre iglidur

Viteza suprafeței

Viteza de suprafață

Sarcina și presiunea de suprafață

Limite de încărcare

Coeficientul de frecare

Coeficienți de frecare

Rezistență la uzură

Rezistența la uzură

Temperaturi admise

Temperaturi admisibile

Toleranțe

Instrucțiuni de montaj

Alte materiale plastice pentru rulmenți netezi și specificațiile acestora

POM

PA66

PEEK

Test de uzură: cum se comportă iglidur comparativ cu alte materiale plastice?

Uzura iglidur comparativ cu alte materiale plastice
  • Rotație
  • Viteza v = 0,3m/s
  • Sarcina p = 1N/mm²
  • Material arbore: 304 SS

Carte albă: iglidur comparativ cu alte materiale plastice

Previzualizare carte albă
  • Cum găsesc rulmentul din plastic potrivit?
  • Care sunt materialele disponibile pentru rulmenții simpli și ce le caracterizează?
  • Cum se compară materialele pentru rulmenți simpli între ele?
  • Care este comportamentul la uzură al diferitelor materiale pentru rulmenți? (Proceduri de testare, rezultate ale testelor)

Contactați-ne acum pentru o consultație

Întâlnire de consultanță personală cu agentul de vânzări igus

Cutie cu mostre - lagăre de alunecare iglidur

Cutia cu mostre iglidur improves

Toate materialele în detaliu

Eprubetă cu granule

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță