Extinderea gamei de piulițe filetate turnate prin injecție

Noul dryspin® Dimensiunea DS6.35X25.4-LH

Dimensiuni noi ale filetului
  • Rulare mai lină datorită toleranțelor de fabricație mai strânse și geometriei rotunjite a dinților ca standard
  • Cu până la 50,9% mai ieftine comparativ cu piulițele cu filet glisant din metal
  • Până la 25% mai puțină uzură în comparație cu POM+PTFE (dimensiunea 10X3) Vezi raportul de testare aici
  • Fără unsoare sau ulei în acționarea șurubului și utilizare de lungă durată datorită asimetriei patentate
  • Durata de viață a șuruburilor principale poate fi calculată online

gama de produse [mm]: Durată de viață mai lungă datorită asimetriei

TipNumăr piesăFiletd1d2d5b1b2ABC
Piuliță filetată cilindrică turnată prin injecțieDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.3512-12-11--
Piuliță filetată turnată prin injecție cu flanșăDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46.35123.2124111218

Noile dimensiuni ale șurubului de ghidare cu elice mare dryspin® la o privire

Alte informații importante:

Dimensiuni

Dimensiunile acționărilor cu șurub de avans dryspin

  • Diametre de la 4 la 50 mm și pasuri de la 0,5 la 100 mm
  • Mai mult de 5.000 de variante în programul standard
  • O mare varietate de materiale și tipuri
  • Experții noștri sunt bucuroși să vă ajute cu selecția
Șurub de plumb adecvat

Sunteți în căutarea șuruburilor de plumb potrivite?

  • 100% rezistente la coroziune
  • Silențioase datorită geometriei filetului
  • Durată de viață cu până la 30% mai lungă
  • Și multe alte avantaje
16x5

Alternativa la șuruburile trapezoidale convenționale

  • Eliminarea zgomotului și a vibrațiilor datorită dinților rotunjiți
  • Durată de viață mai lungă datorită asimetriei
  • Eficiență mai mare datorită unghiurilor optimizate ale flancurilor
  • 100 % fără coroziune, auto-blocare și multe alte avantaje

Încearcă singur tehnologia dryspin

Tehnologie dryspin

Cu ajutorul eșantionului gratuit de fir

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță