Extinderea gamei de produse pentru a include dryspin® blocuri de suport din plastic pentru șuruburi de plumb cu rulment fix

Blocuri de susținere din plastic pentru șurubul de plumb
Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

gama de produse

Cea mai mare precizie de poziționare

Nr. piesă A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] Capacitate de încărcare statică max. [N] Greutate [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205.563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236.683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249,0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249,0125235076

Noile dimensiuni ale blocurilor de rulmenți din plastic pentru ax cu rulmenți fixi dryspin® dintr-o privire de ansamblu

Alte informații importante:

Dimensiuni

Dimensiunile acționărilor cu șurub de plumb dryspin®

Blocuri de susținere din plastic pentru șurubul de plumb

Căutați un bloc metalic de susținere a șurubului de plumb?

Eficiență mai mare, durată de viață mai lungă

Tehnologie dryspin

Încearcă singur tehnologia dryspin®

Tehnologie dryspin

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță