drylin® R - Informații tehnice

Tabel cu date despre materiale

Proprietăți generaleUnitateiglidur Jiglidur Xiglidur J200Metoda de testare
Densitateg/cm³1.491.441.72
Culoaregalbennegrugri închis
Absorbția maximă de umiditate la +23°C/50% umiditate ambiantă% greutate0.30.10.2DIN 53495
Absorbție maximă de umiditate% greutate1.30.50,7
Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic împotriva oțeluluiµ0.06-0.180.09-0.270,11 - 0,22
valoarea pxv, max. (uscat)MPa x m/s0.341.320.33
Proprietăți mecanice
Modul de flexiuneMPa2,4008,1002,800DIN 53457
Rezistență la flexiune la 20°CMPa7317058DIN 53452
Rezistența la compresiuneMPa6010043
Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)MPa3515023
Duritatea Shore D748570DIN 53505
Proprietăți fizice și termice
Temperatura maximă de aplicare pe termen lung°C+90+250+90
Temperatura maximă de aplicare pe termen scurt°C+120+315+120
min. temperatura de aplicare°C-50-100-50
Conductivitate termică[W/m x K]0.250.60.24ASTM C 177
Coeficient de dilatare termică (la 23°C) [K-1 x 10-5]1058DIN 53752
Proprietăți electrice
Rezistență tranzitorie specificăΩcm> 1013< 105> 108DIN IEC 93
Rezistența de suprafațăΩ> 1012< 103> 108DIN 53482
Proprietăți generaleUnitateiglidur E7iglidur A180Metoda de testare
Densitateg/cm³1.051,46
Culoaregri închisalb
Absorbția maximă de umiditate la +23°C/50% umiditate ambiantă% greutate0.10.2DIN 53495
Absorbție maximă de umiditate% greutate0.11.3
Coeficient de frecare prin alunecare, dinamic împotriva oțeluluiµ 0.05-0.23
valoarea pxv, max. (uscat)MPa x m/s 0.31
Proprietăți mecanice
Modul de flexiuneMPa1,4772,300DIN 53457
Rezistență la flexiune la 20°CMPa2288DIN 53452
Rezistența la compresiuneMPa78
Presiunea de suprafață maximă recomandată (20°C)MPa1828
Duritatea Shore D6176DIN 53505
Proprietăți fizice și termice
Temperatura maximă de aplicare pe termen lung°C+70+90
Temperatura maximă de aplicare pe termen scurt°C+90+110
min. temperatura de aplicare°C-50-50
Conductivitate termică[W/m x K]0.25ASTM C 177
Coeficient de dilatare termică (la 23°C)[K-1 x 10-5] 11DIN 53752
Proprietăți electrice
Rezistență tranzitorie specificăΩcm< 1012DIN IEC 93
Rezistența de suprafațăΩ> 109< 1011DIN 53482

drylin® R - Comparație a sarcinii dinamice admisibile cu același diametru

Diagramă cu patru curbe descrescătoare A până la D într-un grafic logaritmic.

Drylin® R Rulment liniar

Lagăr de alunecare pe un arbore de mașină, cu detaliu mărit într-un cerc.

Murdărie, praf, fibre

O mână reglează un lagăr alunecător pe un ax liniar.

Rulmenți liniari divizați

Un ghidaj liniar este introdus într-un suport.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță