drylin® R - Informații despre proiectare

Construcția unei ghidaje liniare drylin-R cu secțiune și detalii ale jocului de alunecare.

rulment flotant pentru ghidarea arborelui

Compensarea nealinierilor

SeriaEgalizare
Seria RJUM-03/OJUM-03 +/- 0,5°
Seria RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3,5°

Compensarea erorilor de paralelism

SeriaEgalizare
Seria RJUM-03/OJUM-03 +/- 0,1 mm
Seria RJUM-06 LL / OJUM-06 LL +/- 3 mm
Ghidaj liniar Drylin-R cu două cărucioare cu role și forța F, plus cotele 1x și 2x.

Forțe excentrice

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță