igus-icon-lupe
- Cărucioare scurte și lungi, de asemenea cu pretensionare. Posibilă asamblare de șine cu adeziv
- Extrem de ușoare, asamblare ușoară fără găurire, datorită benzii adezive
- Construcție ușoară: șina (500 mm) și căruciorul (50 mm) cântăresc împreună doar 45 g
- Cărucioarele sunt fără PTFE și testate pentru PFAS datorită iglidur® JPF
igus-icon-lieferzeit-dotNS-01-12-UNGEBOHRT
fără găuri