- Funcționare manuală lină: joc și ghidaj reglabile prin role excentrice
- Cărucioare economice datorită turnării sub presiune cu zinc
- Pentru sarcini de până la 200 N
- 100% fără lubrifiere și întreținere
Modificarea limbii :
Carucior cu role drylin C „serie CamRoller”
Cu noua serie drylin C, igus prezintă pentru prima dată un ghidaj de roată de patine genuin CamRoller - dezvoltat pentru aplicații în care este crucială funcționarea manuală extrem de lină. Cărucioarele cu role funcționează pe șine compacte de 30 mm cu o înălțime a sistemului de doar 30 mm. Aceasta face seria ideală pentru ajustări manuale, de ex. uși de siguranță la mașini-unelte, uși și soluții de glisare pe iahturi și nave, interioare de cabină și o gamă largă alte construcții mobile. Spre deosebire de sistemele de ghidaj clasice cu calotă sferică, sistemele de ghidaj cu role drylin® C permit o funcționare silențioasă, cu vibrații reduse, datorită utilizării rolelor din plastic. Sunt potrivite pentru cerințe robuste, cum ar fi porțile de siguranță, precum și pentru mobilier interior de înaltă calitate, de ex. ajustarea monitoarelor, afișajelor sau ecranelor. O caracteristică specială a noii serii: pe lângă șinele drepte, sunt disponibile și profiluri curbate și chiar și rolele standard cărucioarele pot fi adaptate la aceste raze prin reglarea rolelor. Avantajele ghidajelor drylin C CamRoller
·
Funcționare manuală extrem de lină: ideală pentru uși, capace și reglaje
manuale
Date tehnice
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h