După 2560 de kilometri de testare cu arbori din fibră de carbon, este clar: iglidur® J260 este cel mai potrivit pentru arborii din fibră de carbon

  • Sarcina radială pe rulment: 1 MPa
  • Viteza arborelui în timpul mișcării liniare: 0,1 m/s
  • Temperatura: 23°C

Concluzie:

Grafic cu bare care compară materialele iglidur, iar iglidur J are cea mai mare valoare.
Grafic cu bare care compară materialele iglidur, iar iglidur J are cea mai mare valoare.
Sistem liniar de testare pentru arbori, cu mai multe bare de ghidare și fixare.

iglidur® J - Date despre material

Rulment de alunecare iglidur J din plastic.

Informații suplimentare despre drylin® Arbori din fibră de carbon

Tub din fibră de carbon cu capăt deschis.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță