Reducem dificultatea chiar și a celor mai complexe sisteme de alimentare cu energie

1992 Primul proiect major: simulator de conducere

Stand de test cu articulație sferică și sistem de acționare galben, plus grafice ale unei capsule de vehicul.

1993 Aplicație de skidding offshore

Bandă transportoare cu bandă grilată curbată într-o instalație industrială.
  • Rezistente la coroziune și UV
  • Ușor cu cablurile și furtunurile datorită separării plastic-interior
  • Economie de greutate de până la 70 % în comparație cu lanțurile din oțel
  • Design modular și ușor de modificat
  • Rezistent la apa de mare și adecvat pentru utilizarea în larg

1995 Instalație de compostare

Bandă transportoare într-un spațiu industrial întunecat.

1996 Modernizare RTG în Marea Britanie

Terminal de containere cu containere stivuite și macarale portal pentru manipularea mărfurilor.

1997 Descărcător de nave în Canada

Navă de marfă în port, în fața unor instalații industriale și a unor macarale de încărcare.

1998 Opera Regală din Londra

Element de transport într-o instalație industrială, cu lanț port-cablu și cadru metalic.

1999 Modul de rotație pentru telescopul din Hawaii

Două telescoape în dom pe un vârf de munte, sub cer senin.

2003 Descărcător de nave în Malaezia

Navă container la un cheu de încărcare, cu macarale portuare.

2003-2007 Afacerile legate de proiecte prind viteză

Colaj cu aplicații igus în industrie, transport și stadioane sportive.

2009 Carusel zburător în Viena

Carusel cu lanțuri și scaune suspendate pe fundalul cerului de seară.

2010 Excavator cu roată cupă

Excavator cu roată cu cupe pe un șantier, cu mai mulți muncitori în prim-plan.

2012 Offshore: modul de rotație de 900°

Instalație industrială pe mare, cu urma navei în fundal.

2014 Conexiune de alimentare la țărm pentru barja de alimentare cu GNL

Oameni stau pe o barcă decorată la un eveniment din port.

2015 Demontarea unei platforme de foraj marin

Mașină igus mare pe un palet de lemn într-o hală industrială, cu cabluri și materiale de ambalare.

2016 Cel mai mare modul rotativ

Prototip de bandă transportoare curbată într-o parcare, în fața unei clădiri industriale.

2017 1.000 de macarale STS echipate cu e-chain®

Material iglidur într-un test de transport cu lanțuri cu role și grafică „1000”.

2019 e-loop® pentru aplicații suspendate

Lanț portcablu ELOOP pe o instalație industrială galbenă, fotografiat de jos.

2020 Raza de curbare inversă de mare viteză

Lanț portcablu pe o mașină, cu cabluri grupate într-o instalație industrială.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță