e-spool® putere

Sistem cu tambur pentru lanț portcablu, cu lanț de ghidare înfășurat și alimentare cu cablu.
  • Durată de viață ridicată datorită sistemului de retragere motorizat
  • Se pot realiza lungimi de deplasare mai mari cu un motor decât cu un arc al unui e-spool convențional ""®
  • Diametru al cablului de până la 17 mm
  • Nicio solicitare la tracțiune a cablului
  • Fără inel de alunecare
  • Diverse medii (alimentare, date, cablu de fibră optică, aer, lichide) pot fi dirijate într-un singur sistem fără întrerupere
  • Pentru instalarea în podeaua falsă a tavanului - sistemul este "invizibil"
  • Înlocuirea și extinderea simplă a umpluturii
  • Viteza maximă de extensie și avans 1,2 m/s

Reguli de umplere pentru e-spool®

Instrucțiuni de asamblare

Documentația și instrucțiunile de montaj pentru sistemul igus e-spool.

Documentație - Instrucțiuni de asamblare

Realizat în practică

Mașină de înfășurat mobilă

Sistem e-spool cu bandă de lanț portcablu înfășurată în centru și două ghidaje laterale.

Aplicații e-spool

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță