Modificarea limbii :
Ca producător de componente industriale realizate din polimeri de înaltă performanță, folosim o mare varietate de materiale. PTFE asigură o funcționare uscată cu frecare redusă și face superfluă utilizarea lubrifianților. Datorită PFAS superioare, unele dintre materialele noastre plastice devin robuste, mai rezistente la uzură și mai rezistente la intemperii, substanțe chimice și temperaturi extreme. Cu toate acestea, PTFE și PFAS sunt considerate "produse chimice eterne", deoarece ambele sunt dificil de descompus în mediu și au o durată lungă de viață. Substanțele de acest tip pot fi potențial dăunătoare pentru mediu, oameni și animale, motiv pentru care UE încearcă în prezent să reglementeze sau să interzică PFAS.
Cu toate acestea, departamentul nostru de dezvoltare lucrează de ceva timp la alternative la PTFE. Datorită noilor formulări, testelor extensive și proceselor de producție adaptate, gama noastră de produse include acum o gamă largă de materiale și produse care nu conțin PTFE, cum ar fi materialul iglidur JPF, care a fost numit Produsul anului 2025 de către revista plastic. Ne continuăm cercetările în vederea găsirii unor înlocuitori adecvați pentru materialele care conțin PTFE. Mai jos prezentăm soluțiile noastre și oferim detalii suplimentare și informații generale despre aceste materiale și produsele noastre.

Următoarele materiale igus nu conțin PTFE și, prin urmare, nu sunt afectate de viitoarele reglementări PFAS. Acestea au fost, de asemenea, testate pentru cele 96 de substanțe PFAS considerate critice pentru mediu și sănătate în conformitate cu metoda de testare SQP M1227 (LC-MS/MS și GC-MS) și nu conțin nicio substanță > 0,1 % din masă. Sunt excluse substanțele din grupul fluoropolimerilor, care nu sunt testate.Puteți găsi o prezentare completă a materialelor noastre aici.
Materialul nostru fără PTFE iglidur JPF a fost distins de Kunststoff Magazin drept Produsul anului 2025 la categoria Materiale.
Notă: prezența urmelor extinse de substanțe nedorite nu poate fi niciodată exclusă. Deoarece igus nu are niciun control asupra utilizării materialelor și produselor de mai sus, nu ne asumăm nicio garanție sau răspundere, expresă sau implicită, în legătură cu utilizarea acestor informații.

Avem un nivel foarte ridicat de integrare verticală. În acest scop, avem propriul departament de dezvoltare a materialelor, un departament intern de compoundare, un centru tehnic pentru teste de inginerie a proceselor și un laborator extins de testare a materialelor și produselor. Pe această bază, am dezvoltat posibile alternative la PTFE și PFAS care nu sunt mai scumpe și nu conțin niciun ingredient problematic care ar putea conduce la o interdicție în viitor. Am testat aceste alternative în laboratorul nostru de testare în condiții reale pentru compozițiile modificate ale materialelor și efectele lor posibile asupra specificațiilor materialelor.
Rezultatele vorbesc de la sine. În comparație cu materialele originale care conțin PTFE, materialele cu PTFE substituit prezintă performanțe semnificativ mai bune în ceea ce privește frecarea și comportamentul la uzură. Ratele de uzură deja bune sunt reduse de noua dezvoltare a înlocuirii PTFE cu o medie de aprox. 60%. Datorită proiectării inteligente a formulărilor, celelalte proprietăți ale materialului rămân aproape aceleași în ceea ce privește stabilitatea la temperatură, rezistența mecanică și comportamentul la contracție. Datorită noilor formulări, testelor extensive și proceselor de producție adaptate, vă putem oferi acum o gamă largă de materiale și produse fără PTFE și testate PFAS.
Cât de departe este igus cu privire la PFAS și PTFE?
Magnus Orth: "Continuăm să dezvoltăm alternative fără PTFE la cele mai de succes materiale care conțin PTFE la viteză maximă. Aici ne concentrăm în principal pe extinderea topului nostru de cinci materiale pentru rulmenți simpli pentru a include variante fără aditiv fluor. Scopul este de a dezvolta variante fără PTFE cu specificații identice sau mai bune decât cele originale care conțin PTFE. În 2024, am prezentat deja materialele iglidur JPF și iglidur WPF. Acestea sunt versiuni fără PTFE ale iglidur J, extrem de versatil și dovedit, precum și iglidur W300, care este optimizat în principal pentru sarcini și cerințe de uzură ceva mai mari. Am dezvoltat, de asemenea, o rețetă pentru un iglidur F fără PTFE. Acum, chiar la timp pentru Hannover Messe 2025, putem anunța o descoperire majoră. Am realizat versiuni fără PTFE ale celui mai de succes material iglidur - iglidur G - și acum putem oferi și standardul pentru temperaturi ridicate iglidur X fără PTFE. Cu iglidur HPF, oferim, de asemenea, o versiune special pentru utilizarea în medii lichide."
Care a fost cea mai mare provocare în timpul dezvoltării?
Magnus Orth: "Pentru materialele iglidur utilizate pe scară largă, în special, este foarte dificil să se asigure că produsele oferă aceeași performanță în practică ca versiunile care conțin PTFE. Deoarece acestea sunt utilizate într-o gamă extrem de largă de aplicații cu profiluri de cerințe foarte diferite, iar proiectarea rulmenților netezi - pentru a fi cu adevărat precisă - se bazează pe multă experiență și empirism și este dificil de simulat teoretic din cauza numeroșilor factori de influență, efortul de testare este considerabil. Laboratorul nostru de uzură bine echipat și experiența noastră ne ajută să facem acest lucru. PTFE își face cu adevărat treaba atunci când vine vorba de rulmenți rezistenți la substanțe chimice și la temperatură. Nu este ușor să găsiți materiale cu specificații similare. Cu toate acestea, am reușit."
Care aplicații sau utilizatori beneficiază în mod special de noile materiale pentru rulmenți netezi fără PTFE?
Magnus Orth: "Gama este largă. Mulți producători caută în prezent produse care nu conțin PTFE sau chiar PFAS. În plus față de aceste aspecte, rezistența la agenți de curățare corozivi și la temperaturi ridicate sunt, de asemenea, importante în procesarea alimentelor. În sectorul automobilelor, presiunea asupra prețurilor este deosebit de mare, în timp ce mulți alți factori joacă adesea un rol în produsele de consum, cum ar fi aparatele electrice și altele asemenea. Cu aproape 30 de materiale pentru rulmenți fără PTFE și mai mult de 40 de materiale în care putem exclude deja cele 100 de PFAS considerate critice, oferim o gamă largă de soluții."
Ce sunt exact PFAS și de ce sunt atât de populare în industrie și în sectorul de consum? De ce există o interdicție iminentă la nivelul UE și ce pot face întreprinderile acum?
Cartea albă pune în lumină aceste probleme și arată cum igus, în calitate de procesator de materiale plastice, poate contracara restricția planificată într-un stadiu incipient și poate oferi clienților săi alternative și produse testate pentru PFAS.

Substanțele per- și polifluoroalchilice (PFAS) sunt substanțe chimice industriale utilizate în numeroase procese industriale și produse de consum datorită specificațiilor lor tehnice speciale. Ele pot fi gazoase, lichide sau solide și constau în mare parte din atomi de carbon și fluor. În afară de aceasta, moleculele PFAS pot avea structuri complet diferite, ceea ce înseamnă că pot avea multe specificații diferite. Ca grup de substanțe, PFAS includ mulți compuși diferiți: conform bazei de date OCDE, peste 4.700, conform EPA, peste 9.000 și conform Comisiei UE, chiar mai mult de 10.000. Acest lucru arată că nu este nici o valoare clară, nici o valoare constantă - se bazează în principal pe estimări. În cazul PFAS, se face o distincție între non-polimeri și polimeri, care la rândul lor sunt subdivizați în alte grupuri de substanțe:

UE: Utilizarea PFOS a fost în mare parte interzisă din 2006, iar cea a PFOA din iulie 2020 - puteți găsi confirmarea noastră aici. ECHA intenționează să consulte cu privire la un proiect de declarație privind PFAS în primăvara anului 2026 (ECHA/NR/25/28). Agenția Europeană pentru Produse Chimice intenționează să consulte proiectul de declarație al Comitetului de analiză socio-economică (SEAC) privind propunerea de restricționare la nivelul UE a substanțelor per- și polifluoroalchilice (PFAS) după reuniunea comitetului din martie 2026. Proiectul de aviz al SEAC privind propunerea de restricționare a PFAS va include o evaluare a aspectelor socioeconomice, inclusiv a disponibilității substanțelor și tehnologiilor alternative. SEAC intenționează să adopte proiectul său de declarație la reuniunea sa, care este programată provizoriu pentru prima jumătate a lunii martie 2026. Consultarea va începe la scurt timp după această reuniune și va rămâne deschisă timp de 60 de zile, timp în care părțile interesate pot oferi feedback. Informații suplimentare privind PFAS pot fi găsite aici, la ECHA.
SUA: EPA a emis o regulă finală prin care adaugă cinci substanțe PFAS la lista de peste 170 de substanțe PFAS. Acestea trebuie raportate ca parte a Inventarului emisiilor toxice (TRI), o bază de date centrală pentru raportarea publică a substanțelor chimice. Fluoropolimerii nu sunt incluși în lista TRI. De asemenea, puteți afla mai multe despre PFAS direct de la EPA aici.
*Produsele au fost testate pentru cele 96 de substanțe PFAS considerate critice pentru mediu și sănătate în conformitate cu metoda de testare SQP M1227 (LC-MS/MS și GC-MS) și nu conțin nicio substanță >0,1 % din masă. Sunt excluse substanțele din grupul fluoropolimerilor, care nu sunt testate.