Găsiți rapid și ușor lagărul de flanșă potrivit de la igus pentru aplicația dvs. în magazinul nostru de bucșe din plastic.
Introduceți dimensiuni, parametri de mediu și alte condiții de funcționare în filtru: veți primi o prezentare generală a articolelor de catalog igus potrivite și a lagărelor cu flanșă personalizate cu indicație imediată de preț.
De asemenea, vi se va afișa durata de viață a rulmenților cu flanșe fără întreținere pe baza informațiilor dumneavoastră.
Prin introducerea datelor geometrice, pot fi găsite lagăre de alunecare adecvate sau configurate individual ca componente personalizate.
Notă: Fără date complete despre geometrie, căutarea se efectuează doar în componentele de catalog. Componentele personalizate și durata lor de viaţă pot fi calculate și afișate numai după ce toate datele geometrice necesare au fost introduse complet.
igus® SE & Co. KG acordă cumpărătorilor de produse motion plastics pentru care s-a efectuat un calcul al duratei de viaţă igus o garanție de până la 4 ani de la livrare. Acest lucru se aplică pentru numărul calculat de cicluri de mișcare sau ore de funcționare conform calculatorului pentru durata de viață online igus. Cu această garanție, igus oferă înlocuirea gratuită în perioada de garanție specificată, de la data predării (livrarea ex works):Garanție de până la 4 ani la produsele igus
igus-icon-infoAceastă setare influențează doar calculul duratei de viaţă. Toate celelalte unități respectă sistemul de unități definit la "Dimensions".