Tehnologie de rulmenți cu durată lungă de viață pentru sisteme fotovoltaice

Deplasează în mod fiabil trackere solare, sisteme instalate permanent și sisteme fotovoltaice plutitoare fără întreținere

  • Rezistent la radiațiile UV, lubrifiere și fără mentenanță
  • Funcționare silențioasă fără fluctuații de cuplu
  • Coeficient de frecare extrem de redus datorită materialelor plastice optimizate din punct de vedere tribologic
  • Potrivit pentru spații de instalare înguste
  • Insensibil la murdărie și praf
  • Durată lungă de viață predictibilă
  • Cost redus
Diferite instalații fotovoltaice cu sisteme de urmărire, fixe, plutitoare și de curățare.
Cutie de mostre fotovoltaice igus cu o mostră de produs și o prezentare a soluțiilor pentru instalații solare.

Comandați cutia cu mostre gratuită

White paper despre energia solară, cu copertă și pagini interioare deschise.

Descărcați cartea albă

Produse de top pentru sisteme fotovoltaice

NOU: lagăr sferic cu carcasă igubal® ESQM 2.0

  • Rezistență la radiațiile UV de trei ori mai mare, datorită carcasei optimizate și materialului calotei sferice
  • Înălțime de instalare cu 20 mm mai mică datorită traversei de extensie din tablă situată în partea superioară a carcasei
  • Caneluri pentru ghidarea cablurilor de-a lungul profilului
  • Asamblare mai ușoară datorită aliniamentului în formă de U al calotei sferice și al pinilor de pe carcasa inferioară, care împiedică alunecarea lagărului
  • Sarcină radială statică: la o compensare unghiulară de 0° = 50 kN; la 9° = 25 kN
Suport igubal pe o structură solară, cu detaliu al carcasei rulmentului.

Lagăr sferic cu carcasă divizat pentru profile pătrate – modelul nostru clasic

  • Versiune divizată a carcasei și a calotei sferice
  • Compensarea dezalinierii
  • Ușor de asamblat și demontat
  • Pentru o durată lungă de viață în condiții de sarcini ridicate
Articulație igubal pe un suport solar, cu detaliu mărit al articulației sferice.

Rulment pentru capăt de bare metalic cu filet tată

  • Pentru mişcări rotative, oscilante și liniare
  • Potrivit pentru temperaturi pe termen lung de la -40 la +90°C
  • Rezistență la murdărie, praf și umiditate
  • Funcționare uscată fără întreținere
Piuliță filetată pentru acționare drylin, cu tijă filetată și suport solar.

Tehnologia cu șuruburi de acționare cu funcționare uscată

  • Fără lubrifiere și întreținere
  • Rezistență la murdărie, praf și umiditate
  • Coeficient redus de frecare - rate scăzute de uzură
  • Rezistență la temperatură
  • Diverse forme
Rulmenți PRT cu și fără dantură.

Lagăr turnant cu bile, lagăr pentru inel de rotație

  • Cu elemente de alunecare din plastic rezistente la uzură
  • 100% lubrifiere și fără întreținere
  • Rezistență la murdărie și la umezeală
  • Inele din aluminiu anodizat sau oțel inoxidabil
Lagăr cu flanșă igubal de la igus, cu două găuri de fixare și nucleu alb.

Rulmenți cu flanșă, cu două orificii de fixare

  • Compensarea dezalinierii
  • Rezistență absolută la coroziune
  • Greutate redusă
  • Funcționare uscată fără întreținere
Materiale bară din plastic în diferite culori și forme, suprapuse.

Bare de plastic

  • 100% fără întreținere și fără lubrifiere
  • Rezistență excelentă la uzură
  • Rezistență la murdărie, praf și umiditate
  • Fără valoare sau cantitate minimă de comandă

Lagărele sferice cu carcasă Solar au dat rezultate convingătoare în cadrul testelor de laborator

Utilizare cu succes

Module solare deasupra unui câmp cu porumb tânăr într-un sistem agrivoltaic.

Nici o problemă cu viteze ale vântului de 130km/h: rulmenți din plastic cu blocuri de pernă în agrivoltaică

Tracker solar DEGERenergie cu module solare înclinate și o persoană pe câmp.

Costuri de operare mai mici cu rulmenți fără lubrifiere în sistemele de urmărire pe o singură axă

hyCLEANER cu roți pe două curele din plastic cu dinți, pentru utilizare pe suprafețe umede.

Soluții curate cu lagăre pentru echipamentele de curățare a panourilor solare

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță