DEGER se bazează pe suportul igubal® ESQM pentru sistemele de urmărire cu o singură axă

Doi bărbați stau în fața unei clădiri cu sticlă albastră și coloane galbene.
  • Ce a fost necesar: rulment de tip pillow block pentru susținerea profilelor pătrate orizontale care transportă modulele solare
  • Cerințe: Capacitate mare de încărcare, fără întreținere, rezistent la UV, fără coroziune, rezistent la murdărie
  • Industrie: Energie regenerabilă, fotovoltaică
  • Succes pentru client: igubal ® ESQM-pillow block bearing
    Rulmentul igubal® ESQM oferă soluția ideală pentru sistemele de urmărire DEGER. Acești rulmenți din plastic durabil sunt ideali pentru proiectele solare solicitante și nu necesită lubrifiere sau întreținere, reducând costurile de operare. Mișcarea lor cu frecare redusă și capacitatea de a compensa dezalinierea îmbunătățesc performanța și fiabilitatea sistemului. Instalarea rapidă și ușoară contribuie, de asemenea, la eficiență. Cu o durată de viață de 25 de ani, acești rulmenți sunt o alternativă fiabilă și economică la rulmenții metalici.

Cutie de probă PV gratuită

Cutie de mostre igus pentru fotovoltaice, cu componente și utilizare pentru modul solar.

NOU: igubal® ESQM 2.0

Carcasă de rulment cu flanșă ESQM în secțiune, cu locaș interior pentru rulment.

Problema

Soluția

Institutul Fraunhofer pentru sisteme de energie solară ISE confirmă: 28,1 % randament suplimentar cu sistemele de urmărire pe o singură axă de la DEGER.

Testați cu succes în laborator în ceea ce privește rezistența la UV și rezistența la uzură, rulmenții cu patină ESQM au o durată de viață garantată de 25 de ani.

Modulele fotovoltaice DEGER care urmăresc soarele absorb o cantitate mai mare de energie și, prin urmare, generează mult mai multă energie electrică în comparație cu sistemele fixe.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță