Vă rugăm să alegeți locația de livrare

Selectarea paginii țării/regiunii poate influența diferiți factori, cum ar fi prețul, opțiunile de expediere și disponibilitatea produselor.

Automatizări cu costuri reduse

Sistemul modular de Automatizări Low-Cost vă oferă componente rapide, simple și economice pentru automatizarea etapelor de lucru manual. Veți obține un ROI rapid datorită prețurilor noastre mici și costurilor reduse de întreținere. Există brațe articulate, coboti, roboți delta și roboți liniari în diferite lungimi și dimensiuni. Numărul de articulații fără lubrifiere utilizate variază între două și șase, iar robotul poate fi echipat cu diverse unelte (de ex. clește, cupă de aspirație, cameră etc.) după cum se dorește. Componentele robotului sunt modulare și vă oferă numeroase opțiuni de configurare pentru a vă oferi soluția perfectă. În același timp,  rămânem accesibili. Pe platforma noastră RBTX, puteți obține sisteme complete inclusiv integrarea ca serviciu.

Numar de produse: 75

drygear® Apiro | Gearbox with hollow shaft

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with hollow shaft enables flexible drive connections. 

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
Începând cu 149,69 EUR/Pc.
3 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 24-48 ore din Germania
1 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului
Nou

Apiro® bevel gear

Bevel gear units are used wherever motion and forces have to be transmitted at right angles. With a 1:1 transmission ratio, the transmitted torques can be transferred almost without loss.
  • 1:1 transmission ratio
  • Splash-proof
  • Ini-kit available for all variants
Începând cu 436,08 EUR/Pc.
2 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
2 in 1-2 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro | Gearbox with multi-functional profile

The gearbox and the direct multi-function profile can be used, among other things, to implement series connections of gearboxes.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
Începând cu 226,29 EUR/Pc.
3 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro | Gearbox with rotary disc

This gearbox from the Apiro modular gearbox system is particularly suitable for slewing ring applications, as it can, among other things, be used as an external rotary axis.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output torque 2.5Nm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
Începând cu 223,86 EUR/Pc.
3 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
3 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului
Nou

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
Începând cu 153,79 EUR/Pc.
22 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
6 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro | Gearbox with coupling

The version with couplings on the output allows the attachment of various shafts with a maximum diameter of 12 millimetres.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Coupling diameter 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners
Începând cu 167,64 EUR/Pc.
3 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
3 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro | Gearbox with manual clamp and position indicator

The complete Apiro gear unit including manual clamp and position indicator is ideal for manual adjustments and fixings.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Accessories can be pivoted in four positions:0°, 90°, 180°, 270°
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
Începând cu 381,01 EUR/Pc.
3 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

robolink® D | External rotary axis | Assembly group RL-D-50-A0210

Product information
  • Flexible working space for robots
  • Circular movements of workpieces
  • Repeatability ± 0.5°
  • Speed up to 8 rpm
  • Kinematics can be controlled via UR Cap
  • Suitable for Universal Robots: UR 3, UR 5, UR 10, UR 16

Optionally available
Începând cu 1.207,82 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro cantilever axis

The linear gearbox enables different strokes in the application and contains rack and pinion elements. It can be configured in different lengths, for example, for pusher applications.
  • Motor drive or manual drive
  • Modules can be connected in series or in parallel 
  • INI kit available for all options
  • Application temperature: +5°C to +50°C
Începând cu 87,89 EUR/Pc.
22 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
11 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro | Gearbox with output coupling

The standard version among Apiro gearboxes: the worm gear with drive coupling enables a direct connection. The gearbox with an output shaft enables a direct connection to the output and is ideally suited for connection to drylin drive technology.

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Output shaft diameter: 8mm
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
Începând cu 185,10 EUR/Pc.
4 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
2 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro connection to drylin SLW, SHT

Direct connection at the output to drylin SLW, SHT unit
Available options are:
  • SLW-1660
  • SHT-12 / SLW-10xx
  • SHT-20
  • SHT-30/SLW-1660
  • SHT-BB-20 / SLW-BB-2080
  • SHT-BB-30 / SLW-BB-25120
For the Apiro-drylin connection, the matching Apiro gearbox is also required!
Începând cu 107,10 EUR/Pc.
6 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
5 in 1-2 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® Apiro | Connection to dryspin® lead screws

A simple and direct connection of the Apiro gearboxes to the dryspin lead screws

Product information
  • available transmissions 4:1, 32:1, 64:1
  • Available options: DS10x25, DS12x5 and TR16x2
Optionally available
  • more transmissions 
  • various fasteners 
Începând cu 169,91 EUR/Pc.
9 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

drygear® worm gear | Installation size 50 | Symmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • INI kit for zero position optionally adaptable
  • 2 pcs. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
Începând cu 699,21 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 24-48 ore din Germania
La pagina produsului

drygear® worm gear | Installation size 50 | Asymmetric | PRT

  • Self-locking drive
  • Standard motor option: stepper motor NEMA17 / 23 / 23XL
  • Application e.g. horizontal on base plate
  • 1 pc. PRT type 01 (PRT-01-xx), aluminium worm shaft (AL hard-anodised), high rigidity
Începând cu 691,20 EUR/Pc.
1 articole, acestea fiind gata de expediere din Germania:
1 in 3-4 săptămâni din Germania
La pagina produsului

Consultanta

We would be happy to answer your questions personally

Expediere ?i consultan?a

În persoana:

Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.

Online:

24h


Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG