Acest reductor Apiro® permite conectarea directă la axe liniare drylin®. Acest lucru permite sincronizarea mai multor axe liniare printr-un singur motor.
Pe lângă reductor, trebuie achiziționat un adaptor adecvat pentru axa liniară în cauză. Puteți găsi adaptoarele aici.
Exemplele de aplicații sunt în principal ajustări de format în industria de ambalaje.
La igus®, Apiro® înseamnă angrenaje cu melc ieftine și soluții flexibile, adaptate cerințelor specifice ale clienților. Sistemul de reductoare modular oferă o gamă largă de produse bazate pe combinarea diferitelor proiecte la intrarea și ieșirea din reductor, diferiți rapoarte de transmisie și o gamă largă de accesorii. Pe lângă angrenajele melcate, sistemul de cutii de viteze modulare include și angrenaje conice și angrenaje liniare.
O structură modulară și conectarea simplă a componentelor individuale permit soluții economice pentru un număr infinit de aplicații. De aici și numele: „Apiro” este cuvântul grecesc pentru „infinit”.
Apiro® poate fi, de asemenea, utilizat pentru a implementa rapid soluții speciale cu costuri reduse.
Proprietăți generale:
- Angrenaj cu melc cu funcționare uscată
- Ușor și eficient cu motion plastics
- Rentabilitate
- Până la 2,5 Nm în funcționare continuă
- Temperatura de aplicare: +5°C până la +50°C
- Rezistență la murdărie
- Utilizare flexibilă în sistemele modulare de reductoare
- Posibilitate de acționare manuală sau cu motor
- Durata de viață testată în laborator
Există o gamă largă de aplicații pentru angrenajele Apiro®, de la o simplă mișcare de pivotare manuală până la reglarea automată a formatului în industria de ambalaje și până la cinematică robotică complexă.
Domenii de aplicare:
- Ajustări de format în industria băuturilor
- Reglarea benzii în industria de ambalare
- Mișcare de pivotare pentru camere și scanere
- Acționare turnantă în industria medicală
- Componentă în cinematică robotică
- Sincronizarea axelor liniare
Puteți găsi exemple de aplicații specifice, inclusiv o listă de componente pentru reproducerea acestora, aici.