e-spool microphone complete set [Travel up to 30m]

e-spool® microphone for use in theater and stage technology.
 
Complete set consisting of: 
 
+ e-spool microphone (optionally with one or two lines)
+ motor
+ microphone cable with 3-pin XLR plug (male and female)
Optional: Wireless or wired remote control

o Only stereo version includes a microphone bar

Microphones and mounting material are not included.
Product description
The e-spool® microphone fills a gap in the field of sound technology and is particularly versatile thanks to its compact size and lightweight feature. The use of the twisterband eliminates the need for a slip ring. Uninterrupted sound transmission can thus be guaranteed, for an extension length of 30m. The standard version has one cable and the stereo version has two cables. A microphone can be connected to each line. Both systems are supplied with a motor and optionally with a remote control. The e-spool® microphone stereo also comes with a microphone rail for two microphones.
 
  • Uninterrupted audio transmission without slip ring
  • Cables can be replaced easily
  • No additional load-bearing element necessary
  • No manual work at height
Date tehnice

Termenii "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "lanțuri pentru macarale", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", quot;e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus îmbunătățește ceea ce mișcă", 73quot;igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL" , "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "când se mișcă, igus îmbunătățește", "xirodur", "xiros" și "yes" sunt mărci comerciale protejate legal de igus® SE & Co. KG/ Cologne în Republica Federală Germania și, după caz, în unele țări străine. Aceasta este o listă neexhaustivă de mărci comerciale (de ex. cereri de mărci comerciale în curs de soluționare sau mărci comerciale înregistrate) ale igus SE & Co. KG sau ale companiilor afiliate igus în Germania, Uniunea Europeană, SUA și/sau alte țări sau jurisdicții.

igus® SE & Co. KG subliniază faptul că nu vinde produse ale companiilor Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber și toți ceilalți producători de elemente de acționare menționați pe acest site web. Produsele oferite de igus® sunt cele ale igus® SE & Co. KG