Aranjament vertical, suspendat

Înălțimea maximă a cursei 100 m
v max. 20 m/s În funcție de înălțimea cursei și rezistența portcablului
a max. 50 m/s2 În funcție de înălțimea cursei și rezistența portcablului

Trei tipuri de instalare pentru aplicații suspendate vertical

Fără accelerație laterală

Cu accelerație laterală

Cu accelerație laterală

Utilizare fără încovoiere pentru aplicații suspendate cu spațiu redus

Lanț portcablu suspendat pe o mașină de foraj industrială, cu cabluri și furtunuri.

Realizat în practică și dovedit de peste 100.000 de ori

Echipamente pentru tehnologia băuturilor

Lanț portcablu suspendat cu cabluri într-o instalație industrială.

Propulsor retractabil

Thruster cu sistem mare de lanț portcablu igus într-o instalație industrială.

Unități de depozitare și recuperare

Depozit automat cu rafturi înalte, cu stivuitoare portocalii și paleți stivuiți.

Instalație de foraj

Cele mai bine vândute produse ale noastre pentru aplicații suspendate

igus e-chains Guidelok pe un sistem de ghidare vertical.

guidelok vertical

Lanț portcablu e-chain cu mai multe zale conectate pe fundal deschis.

Sistemul E4.1

Două ghidaje e-ketten așezate unul lângă altul pe fundal deschis.

Sistemul E2/000

Instrument online igus pentru e-chain, cu selectarea și calculul razei de îndoire, vitezei, temperaturii și cadrului.
Lanț portcablu negru cu o secțiune evidențiată în portocaliu în sistemul de ghidare a cablurilor.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță