Aranjament în picioare pe verticală

Robot industrial montat într-o hală de producție.
Detalii tehnice:
Înălțimea maximă a cursei - fără suport ≈ 4 m
Înălțimea maximă a cursei - cu sprijinul primelor verigi ale lanțului energetic≈ 6 m
Înălțimea maximă a cursei - cu sprijin complet≈ 20 m
Viteza maximă v (în funcție de înălțimea cursei și greutatea umpluturii)20 m/s
Accelerația maximă a<br />(în funcție de înălțimea cursei și de greutatea încărcăturii)50 m/s
Cuplaj rigid KMA din plastic pentru lanțuri port-cablu.
Cabluri albastre și portocalii cu structură interioară vizibilă, unul cu inscripția igus chainflex.
Suport vertical la o mașină, cu profile roșii și tub de protecție pentru cabluri.

Realizat în practică

Sisteme de sudare de la Cloos

Sistem de roboți de sudură într-o hală, cu brațe robotice portocalii și șine de ghidare.

Mașină de frezat cu coloană mobilă

Instalație verticală cu lanț portcablu și protecție pentru cabluri pe un stâlp de mașină.

Centre de prelucrare CNC

Mașină CNC cu piesă pe masă rotativă într-un atelier.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță