15 lanț de energie în mașină de frezat cu coloană mobilă cu deplasare de până la 50 de metri

alimentarea cu energie economisește greutate, asigură stabilitate și flexibilitate ridicate și protejează împotriva așchiilor

Profil

  • Ce a fost necesar: 15 lanțuri igus ® -energy în toate axele de deplasare, în cabina de ridicare și în schimbătorul de scule
  • Cerințe: distanțe lungi de deplasare de până la 50 m, lanțul e-chain® montat vertical a trebuit să fie susținut în axa Y fără să iasă în evidență peste suportul mașinii, așchiile ajung în zona lanțului de energie din axa X
  • Industrie: Construcția de mașini-unelte, mașini de frezat
  • Succes pentru client: o placă de suport pliabilă pneumatic asigură susținerea sigură a lanțului electronic® pe axa Y, fără a depăși înălțimea totală a mașinii; utilizarea lanțului energetic din plastic a permis reducerea greutății cu 40 %; capacele telescopice asigură protecția lanțului electronic® pe axa X împotriva așchiilor
Instalație verticală cu lanț portcablu și protecție pentru cabluri pe un stâlp de mașină.

Problema

Soluția

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță