Lanțuri energetice pentru o călătorie de 70 m în sistemele de sudură Cloos

Deplasare suspendată, verticală sau liniară: lanțurile de energie ghidează cabluri care cântăresc până la 10 kg/m

Profil

  • Ce era necesar: Lanț de energie seria E4.1 ca variantă deschisă (E4.56) și închisă (R4.56)
  • Cerințe: mișcare verticală, orizontală, suspendată sau liniară de alunecare a alimentării cu energie cu un număr mare de cabluri și furtunuri pentru alimentare, date, pneumatică și hidraulică; greutate mare a cablurilor de până la 10 kg pe metru; distanțe mari de deplasare de până la 70 m; protecție împotriva scânteilor, murdăriei și prafului
  • Industrie: Mașini-unelte, sisteme de sudură
  • Succes pentru client: stop-dog-ul vertical din alimentarea cu energie permite absorbția maximă a forței și asigură o stabilitate ridicată chiar și în cazul lungimilor mari; E4.56 închis oferă protecție optimă împotriva așchiilor; clientul a reușit, de asemenea, să reducă semnificativ nivelul de zgomot din sistem prin trecerea de la lanțuri din oțel la ghidaje de energie din plastic
Sistem de sudare robotizată într-o hală, cu mai multe module verzi și portocalii.

Problema

Soluția

Sistem de roboți de sudură într-o hală, cu brațe robotice portocalii și șine de ghidare.
Robot de sudură cu gestionarea cablurilor într-o instalație industrială.
Lanțul portcablu ghidează cablurile peste o bandă transportoare.
Robot de sudare cu e-chains și cabluri într-o instalație de testare.

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță