Tabel de selecție și date de proiectare pentru jgheaburi de ghidare pentru lanțuri răsucite

Noua generație de jgheaburi de ghidare twisterchain

Sistem de lanț portcablu cu funcție Twister pentru ghidarea cablurilor în mișcare pe o mașină.
  • Potrivit pentru dinamică ridicată datorită ghidării complete a cursei superioare
  • Ghidare mai silențioasă și mai lină în jgheab datorită ghidării continue a părții superioare
  • Cursa superioară este ghidată în noul jgheab din plastic și susținută pe toată lățimea
  • Livrare preinstalată disponibilă
  • Reglare, aliniere și manipulare ușoare
  • Timpul de instalare redus de la 6 la 2 ore
Două lanțuri portcablu igus într-un traseu curbat, marcate A și B.
Componentă igus Twister cu ghidaj curbat și două suporturi de capăt pe fundal alb.
Schemă a unui lanț Twister cu dimensiunile Hf, X1, X2 și B.
Ghidaj Twister pentru lanțuri portcablu într-un traseu circular curbat.

Dimensiuni de instalare

Limita interioară a mașinii X1 și limita exterioară a mașinii X2 a jgheabului de ghidare
AR [mm]X2 [mm]X1 [mm]în funcție de Bi [mm]
TC3248087.5100 108125137.5150
400480270250250220210200
500580-350350320310300
600680--450420410400
TC4287.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480270250 250 220210200190190180--
500580-250 250 220210200190190180180150
600680--250 220210200190190180180150
TC56--125137.5150162.5-175187200
650730---470460450440-430420400
750830----460450440-430420400
850930-----450440-430420400
280850687587.5100108125137.5150
400480290280 270270250250220210200
500580390 380370 370 350350320310300
600680490480470470450450420410400
380850687587.5100108125137.5150162.5168175187.5200
400480290280 270270250250220210200190190180180150
500580390 380370 370 350350320310300290290280280250
600680490480470470450450420410400390 390 380380350
4008506575100112125137.5150162.5175187.5200
650730540530520500490470460450440430420400
750830640630620600590570560550540530520500

Înălțimea de instalare

R [mm]100125150175200250300400
Seria HF Înălțimea de instalare [mm]
TC32370420470520570670--
TC42 380430480530580680--
TC56 --500-6007008001000
2808 370420470520570670--
3808 380430480530580680--
4808 --500-6007008001000
Diagram Twister cu unghiurile Wges., W1 și W2 și dimensiuni ale razei de îndoire.
Wges. Unghiul de rotație d ă a sistemului [°]W1Unghiul cursei inferioare [°]
90°45°
180°90°
270° 135°
360°180°

Unghi de rotație

ARSeriaR [mm]100125150175200250300400
[mm]W2 Unghi de rotație[°]
400TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
500TC32/TC42/2808/380890° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
600TC32/TC42/2808/3808135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
650TC56/4008/TC42135°135°135°135°90° 90° 90° 90°
750TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°90° 90°
850TC56/4008/TC42135°135°135°135°135°135°135°135°

**9XXX.**31Jgheab complet (cu suporturi inferioare, reglare înălțime și console de montare)

9XXX.32 Jgheaburi superioare și inferioare (fără suporturi inferioare și reglare pe înălțime)

9XXX.30 Canal inferior (cu suporturi de montare)

Cheie de cod Twister cu marcaje exemplu și date despre cablu.

Jgheab complet

Numai jgheaburi de rulare inferioare

Jgheaburi superioare și inferioare fără suport de bază

Nr. piesă SerieRaza exterioară AR [mm]Unghi de rotație , de la-la α [°]Nr. piesă Cuvă completăNr. piesă Canal superior/inferiorNr. piesă Canal inferior
TC32/TC42/2808/38084000 - 90°9XXX.31.90.400/Bi.R9XXX.32.90.400/Bi.R9XXX.30.90 .400/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.400/Bi.R9XXX.32.180.400/Bi.R9XXX.30.180.400/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.400/Bi.R9XXX.32.270.400/Bi.R9XXX.30.270.400/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.400/Bi.R9XXX.32.360.400/Bi.R9XXX.30.360.400/Bi.R
5000 - 90°9XXX.31.90 .500/Bi.R9XXX.32.90 .500/Bi.R9XXX.30.90 .500/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.500/Bi.R9XXX.32.180.500/Bi.R9XXX.30.180.500/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.500/Bi.R9XXX.32.270.500/Bi.R9XXX.30.270.500/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.500/Bi.R 9XXX.32.360.500/Bi.R 9XXX.30.360.500/Bi.R
6000 - 90°9XXX.31.90 .600/Bi.R9XXX.32.90 .600/Bi.R9XXX.30.90 .600/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.600/Bi.R9XXX.32.180.600/Bi.R9XXX.30.180.600/Bi.R
180° - 270° 9XXX.31.270.600/Bi.R9XXX.32.270.600/Bi.R9XXX.30.270.600/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.600/Bi.R9XXX.32.360.600/Bi.R9XXX.30.360.600/Bi.R
TC56 / 40086500 - 90°9XXX.31.90 .650/Bi.R9XXX.32.90 .650/Bi.R9XXX.30.90 .650/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.650/Bi.R9XXX.32.180.650/Bi.R9XXX.30.180.650/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.650/Bi.R9XXX.32.270.650/Bi.R9XXX.30.270.650/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.650/Bi.R 9XXX.32.360.650/Bi.R9XXX.30.360.650/Bi.R
7500 - 90°9XXX.31.90 .750/Bi.R9XXX.32.90 .750/Bi.R 9XXX.30.90 .750/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.750/Bi.R 9XXX.32.180.750/Bi.R 9XXX.30.180.750/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.750/Bi.R9XXX.32.270.750/Bi.R9XXX.30.270.750/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.750/Bi.R 9XXX.32.360.750/Bi.R9XXX.30.360.750/Bi.R
8500 - 90°9XXX.31.90 .850/Bi.R 9XXX.32.90 .850/Bi.R9XXX.30.90 .850/Bi.R
90° - 180°9XXX.31.180.850/Bi.R 9XXX.32.180.850/Bi.R9XXX.30.180.850/Bi.R
180° - 270°9XXX.31.270.850/Bi.R9XXX.32.270.850/Bi.R9XXX.30.270.850/Bi.R
270° - 360°9XXX.31.360.850/Bi.R9XXX.32.360.850/Bi.R9XXX.30.360.850/Bi.R

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță