Lanț glisant G4.42

Pentru aplicații simple pe distanțe lungi

lanț glisant G4.42
Tech up triunghi

Îmbunătățirea tehnologiei

Cost în jos triunghi

Cost redus

Dovadă pătrată

Dovada

Cercul sustenabilității

Sustenabilitate

Beneficiile dumneavoastră dintr-o privire de ansamblu

Tušimice
  • Călătorii lungi de 1.000 de metri și mai mult
  • Toate mediile, cum ar fi energia electrică, hidraulică și pneumatică, precum și semnalele digitale - electrice sau cu lumină - și mediile lichide pot fi furnizate în paralel
  • Fără interfețe inutile
  • Greutate de umplere de până la 100 kg/m
  • Zgomot de deplasare redus
  • Eficiență energetică ridicată cu lanțuri energetice cu role
  • Durată de viață de 10 ani și mai mult cu lanțuri energetice și cabluri
  • Robustețe în toate aplicațiile, cum ar fi vântul, vremea, murdăria, substanțele chimice și mărfurile în vrac
  • Instalare și modernizare rapidă a cablurilor și furtunurilor

Alte produse pentru distanțe lungi de călătorie

Portcablu cu role P4HD.56R

Lanț energetic cu role P4HD.56R

Portcablu P4.1

Seria P4.1

  • Înălțimi interne: 56 - 80mm
  • Călătorii de până la 800 m și mai mult
  • Viteze de până la >5m/s
  • Este posibilă monitorizarea inteligentă a uzurii
Sisteme complete pentru curse lungi

Soluții iSet complete

Ați putea fi interesat și de

Magazin de portcabluri

Magazin de portcabluri

Configurator de portcabluri

Configurator de portcabluri

programul chainge pentru lanțurile energetice

Reciclarea lanțului energetic