Modificarea limbii :

suportul de montare pentru YEHD.108 și YEHD.112 poate fi comandat acum și pentru un număr par de legături.

înălțime interioară hi: 108 mm
înălțime exterioară ha: 146 mm
lățime interioară Bi: 387 - 550 mm
lățime exterioară Ba: 435 - 598 mm
raza de curbură R: 250 - 600 mm

înălțime interioară hi: 112 mm
înălțime exterioară ha: 146 mm
lățime interioară Bi: 100 - 600 mm
lățime exterioară Ba: 148 - 648 mm
raza de curbură R: 250 - 600 mm

Comandați o mostră gratuită de YE și vedeți singur calitatea produsului.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h