Modificarea limbii :
Seria E6.29 dovedită, fabricată din material standard, este acum certificată pentru utilizarea în camere curate uscate de către Fraunhofer IPA pentru clasa de camere curate ISO 4. Modelul E6.29 a fost testat într-o cameră curată uscată cu un punct de rouă de -40°C (ceea ce corespunde unei umidități relative de 1%) și clasa de cameră curată ISO 3 la 3 seturi diferite de parametri (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 1%). umiditate de < 1%) și clasa camerei curate ISO 3 la 3 seturi diferite de parametri (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) și astfel a obținut cel mai bun rezultat posibil ISO 4. Articole standard din catalog cu 7 înălțimi interioare și diferite lățimi și raze disponibile direct din stoc.
| Nr. piesă | Înălțime interioară [mm] | Înălțime exterioară [mm] | Lățime interioară [mm] | Lățime exterioară [mm] | Raza de îndoire [mm] | Lungime nesuportată ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1.75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1.90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2.50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3.00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4.00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2.50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5.25 |
Producția de baterii pentru mobilitatea de mâine
Pe lângă durata sa lungă de viață, sistemul E6 oferă numeroase alte avantaje. De exemplu, este caracterizat de o funcționare extrem de silențioasă, cu vibrații reduse - ceea ce îl face să se potrivească perfect cu conceptul de acționare cu vibrații reduse al motorului liniar. Așa-numitul efect de poligon, care poate apărea atunci când o sursă de energie se derulează, este redus la minimum. Nivelul de zgomot extrem de scăzut este confirmat într-un raport de expertiză realizat de TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Carte albă gratuită:
În această carte albă veți afla cum alimentarea corectă cu energie în camera curată:

În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h