Bară de alunecare de mare viteză optimizată pentru abraziune

Tehnologie up

  • Rezistență de 5 ori mai mare la abraziune datorită materialului optimizat tribologic. Bară glisantă de mare viteză în comparație cu bara glisantă convențională
  • Pentru aplicații cu alunecare deosebit de rapidă
  • Piese individuale scurte de 500 mm, manevrare mai ușoară
  • Dimensiuni noi disponibile pentru multe jgheaburi din aluminiu super

Reducerea costurilor

  • Mai durabil la același preț
  • Costuri de întreținere semnificativ mai mici
  • Instalare mult mai ușoară datorită lungimii de 0,5 m în loc de 2 m
  • Reduceți efortul de proiectare cu ajutorul configuratorului de canale CAD accesibil gratuit
  • întreținere predictivă - opțională cu modulul suplimentar isense

Dovezi

durabilitate

  • 50 % economie de greutate prin trecerea de la extrudare la turnare prin injecție
  • Reciclați lanțul dvs. energetic sau lanțul de tracțiune la sfârșitul
    la sfârșitul ciclului său de viață în cadrul programului de reciclare igus® Chainge®. Indiferent de producător. Veți primi un voucher pentru acest lucru: Programul de reciclare Chainge®
  • igus® sprijină economia circulară a plasticului și investește în reciclarea chimică. Aflați mai multe despre acest subiect la: Reciclarea chimică

Detalii tehnice

Trei desene tehnice în secțiune ale unui tub de ghidare, în variantele 75.11, 74.11 și 73.11.

Rezistență testată la uzură a barei glisante de mare viteză

Diagramă cu bare cu Standard și High-Speed, unde High-Speed este clar mai mare.

Instrucțiuni de asamblare Bara de alunecare de mare viteză

S-ar putea să vă intereseze și acest lucru

Smart Plastics monitorizează o ghidare culisantă pe monitor, cu o bifă verde.

Senzor pentru uzura barei glisante în jgheaburile de ghidare

Canal de ghidare cu secțiune tehnică și desen cotat pentru o soluție de cabluri sau ghidare.

jgheab de ghidare

e-chain pentru cameră curată, cu ghidaj de cabluri închis.

lanț energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță