Modificarea limbii :

separator de blocare pentru forțe de prindere/deschidere mai mari în condiții de umiditate ridicată
umiditate și/sau furtunuri hidraulice mari. În curând
disponibil și pentru E4Q.58.
| Nr. piesă Separator de blocare, neasamblat | Nr. piesă Separator de blocare, asamblat |
|---|---|
| 82.8 | 82.8.1 |

Rulați tuburi ondulate, cabluri sau furtunuri suplimentare în paralel cu lanțul e-chain existent® Modernizare ușoară prin montarea suporturilor sistemului PMACLIP. Dimensiuni de la 17-48 mm. În plus, un nou suport de furtun pentru ghidarea furtunurilor mari cu 60 mm.
* Vedere de la capătul fix
| Nr. piesă TUB veriga exterioară din dreapta* | Nr. piesă Legătură exterioară stânga* | Nr. piesă Legătură exterioară la ambele capete* | PMACLIP lățime nominală ø [mm] | Suport furtun SHM.60 lățime nominală ø [mm] |
|---|---|---|---|---|
| E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.44.XXXTUBR.RRR.0 | 07, 10, 12, 17, 23 | 60 |
| E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | E4Q.58.XXXTUBR.RRR.0 | 17, 23, 29, 36, 48 | 60 |
| Nr. piesă PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-BFH-17-0 | 17 | 30.0 | 20 | 34 | 20 | 68 | M6 |
| I-BFH-23-0 | 23 | 38.5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M6 |
| I-BFH-29-0 | 29 | 45.5 | 20 | 48 | 27 | 99 | M6 |
| I-BFH-36-0 | 36 | 55.5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M6 |
| I-BFH-48-0 | 48 | 67.5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M6 |
| Nr. piesă Clemă pentru furtun | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SHM.60 | 60 | 60 | 30 | 25.9 |

Binecunoscutul separator de crestături din alte serii e-chain® este acum disponibil și pentru E4Q.64. Separatorul de crestături poate fi poziționat cu precizie. Ideal pentru aplicații rotite la 90°. Crestătura integrată asigură că separarea interioară este ținută ferm în poziție.
| Nr. piesă Separatoare de crestături | Nr. piesă Separatoare, asimetrice | Nr. piesă Separator de impurități | Nr. piesă Rafturi |
|---|---|---|---|
| 64Q.5 | 64Q.9 | 64Q.12 | 3200.X |

Prelungiți și mai mult durata de viață a cablurilor cu ajutorul separărilor interioare orizontale și verticale. Componentele ușor de instalat
sunt acum disponibile și pentru seria E4Q.64.
| Nr. piesă pentru serie | Separatoare asimetrice | Plăci de mijloc universale | Plăci laterale universale | Separatoare universale | Rafturi Snap-in (X = mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.64 / H4Q.64 | 64Q.9 | 64Q.21 | 64Q.22 | 64Q.23 | S428.XXX |

Sistem de eliberare de tensiune pentru clipsare - acum și pentru
bara transversală a seriei E4Q.
| Nr. piesă Blocare | A [mm] | B [mm] | Numărul de dinți [n] | Nr. piesă pentru seria e-chain® |
|---|---|---|---|---|
| C825.075.ZS4 | 70 | 65 | 11 | E4Q.34, H4Q.34, E4Q.44, H4Q.44 |
| C1132.080.ZS | 80 | 73 | 13 | E4Q.58, H4Q.58, E4Q.58L, H4Q.58L, E4Q.64L, H4Q.64L, E4Q.82, H4Q.82 |

Lanțurile energetice din seria E4Q au fost dezvoltate pentru a oferi cea mai bună soluție posibilă pentru deplasări fără suport și lungi. Bazată pe standardul robust și dovedit al lanțului energetic E4.1, noua gamă oferă o durată lungă de viață și un grad ridicat de modularitate.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h