Pentru furtunuri mari - mai multă variabilitate

Creștere enormă a spațiului interior pentru ghidarea delicată a furtunului

  • Potrivit pentru furtunuri cu un diametru exterior de max. 80 mm.
  • Poate fi deschis pe raza interioară sau exterioară, poate fi deschis prin pivotare.
  • Separator interior modular asortat pentru segmentarea optimă a interiorului Nr. articol. 25/41.1 (nu pentru seria 2450).
  • Proiectare prietenoasă cu cablurile a barei transversale de prelungire și a separării interioare.
  • Forță mare de fixare a barei transversale de prelungire.
Lanț portcablu E2.00 în poziție verticală.
Desen tehnic al unei piese igus cu două vederi și cote.
Desen tehnic al unei piese igus cu două vederi și cote.
Lanț portcablu pentru protecția cablurilor într-un ghidaj mobil al mașinii.

e-chain® cu bare transversale extensibile, seria 2400

Număr de comandă lanț arc raza de îndoire R [mm]Înălțime interioară hi [mm]
2400.05D36.075.075 41
2400.05D36.100.0 10041
2400.05D36.125.0 12541
2400.05D36.150.015041
2400.05D36.175.017541
2400.05D36.200.020041
2400.05D36.225.022541
2400.05D36.250.0 25041
2400.10D36.075.07541
2400.10D36.100.0 10041
2400.10D36.125.012541
2400.10D36.150.0 15041
2400.10D36.175.017541
2400.10D36.200.020041
2400.10D36.225.022541
2400.10D36.250.025041

Lanț cu arc seria 2450

Număr de comandă lanț arc raza de îndoire R [mm]Înălțime interioară hi [mm]
2450.05D36.075.0 75 41
2450.05D36.100.010041
2450.05D36.125.012541
2450.05D36.150.015041
2450.05D36.175.017541
2450.05D36.200.020041
2450.05D36.225.0 22541
2450.05D36.250.0 25041
2450.10D36.075.07541
2450.10D36.100.010041
2450.10D36.125.0 12541
2450.10D36.150.015041
2450.10D36.175.0 17541
2450.10D36.200.020041
2450.10D36.225.022541
2450.10D36.250.025041

Lanț de arc seria 2500

Număr de comandă lanț arc raza de îndoire R [mm]Înălțime interioară hi [mm]
2500.05D36.055.0 5541
2500.05D36.075.07541
2500.05D36.100.010041
2500.05D36.125.012541
2500.05D36.150.015041
2500.05D36.175.017541
2500.05D36.200.0 20041
2500.05D36.225.0 22541
2500.05D36.250.025041
2500.10D36.055.05541
2500.10D36.075.07541
2500.10D36.100.010041
2500.10D36.125.012541
2500.10D36.150.015041
2500.10D36.175.0 17541
2500.10D36.200.0 20041
2500.10D36.225.0 22541
2500.10D36.250.025041

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță