Pentru furtunuri mari - mai multă variabilitate

Creștere enormă a spațiului interior pentru ghidarea delicată a furtunului

  • Potrivit pentru furtunuri cu un diametru exterior de max. 80 mm.
  • Poate fi deschis pe raza interioară sau exterioară, poate fi deschis prin pivotare.
  • Separare interioară modulară asortată pentru segmentarea optimă a interiorului.
  • Design prietenos cu cablurile al barei transversale de extensie și al separării interioare.
  • Forță mare de fixare a barei transversale de extensie.
Lanț portcablu E2.00 în poziție verticală.
Desen tehnic al unui suport rabatabil cu trei vederi și dimensiuni.
Desen tehnic al unui suport rabatabil cu trei vederi și dimensiuni.
Lanț portcablu pentru protecția cablurilor într-un ghidaj mobil al mașinii.

Lanț de arc seria 2600

Număr piesăraza de îndoire R [mm]Înălțime interioară hi[mm]
2600.07D58.100.0 10062
2600.07D58.125.0 12562
2600.07D58.150.015062
2600.07D58.175.017562
2600.07D58.200.020062
2600.07D58.250.025062
2600.12D58.063.06362
2600.12D58.075.07562
2600.12D58.100.010062
2600.12D58.125.012562
2600.12D58.150.015062
2600.12D58.175.0 17562
2600.12D58.200.020062
2600.12D58.250.025062
2600.15D58.100.010062
2600.15D58.125.012562
2600.15D58.150.015062
2600.15D58.175.017562
2600.15D58.200.020062
2600.15D58.250.0 25062

Lanț cu arc seria 2650

Număr piesăraza de îndoire R [mm]Înălțime interioară hi[mm]
2650.07D58.100.0 10062
2650.07D58.125.012562
2650.07D58.150.0 15062
2650.07D58.175.0 17562
2650.07D58.200.020062
2650.07D58.250.025062
2650.12D58.100.010062
2650.12D58.250.0 25062
2650.12D58.200.020062
2650.12D58.175.017562
2650.12D58.150.015062
2650.12D58.125.0 12562
2650.12D58.075.07562
2650.12D58.063.06362
2650.15D58.100.010062
2650.15D58.125.0 12562
2650.15D58.150.0 15062
2650.15D58.175.017562
2650.15D58.200.020062
2650.15D58.250.025062

Lanț de arc seria 2700

Număr piesăraza de îndoire R [mm]Înălțime interioară hi[mm]
2700.07D58.063.06362
2700.07D58.075.07562
2700.07D58.100.0 10062
2700.07D58.125.012562
2700.07D58.150.015062
2700.07D58.175.017562
2700.07D58.200.020062
2700.07D58.250.0 25062
2700.12D58.063.06362
2700.12D58.075.07562
2700.12D58.100.010062
2700.12D58.125.012562
2700.12D58.150.015062
2700.12D58.175.017562
2700.12D58.200.020062
2700.12D58.250.025062
2700.15D58.063.06362
2700.15D58.075.07562
2700.15D58.100.010062
2700.15D58.125.012562
2700.15D58.150.0 15062
2700.15D58.175.017562
2700.15D58.200.020062
2700.15D58.250.025062

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță