Tavă de suport din aluminiu super

  • Profil din aluminiu rezistent la coroziune și la apa de mare
  • Bandă glisantă cu reducere a uzurii integrată standard
  • Funcționare silențioasă datorită profilului optimizat al amortizorului de zgomot
  • Instalare simplă
  • Conductivitate în conformitate cu DIN EN 61537: Standard
Jgheab de deviere din aluminiu al unui sistem liniar, cu componente numerotate.
  1. Reducerea zgomotului: profil amortizor de zgomot din cauciuc opțional
  2. Conectare simplă: modul optimizat de capăt fix din plastic
  3. Reducerea uzurii: bandă glisantă pentru protecția împotriva abraziunii laterale
  4. Instalare simplă: cu saboți de prindere standard, versiunea de bază
  5. Rezistent la coroziune: profile din aluminiu rezistente la apa de mare
Desen tehnic al unui canal de sprijin din aluminiu, cu cote și detalii de secțiune.
  1. Partea laterală a jgheabului, aluminiu, 2 m
  2. bandă de alunecare, plastic, 2 m
  3. Opțional: profil amortizor de zgomot, cauciuc

gama de produse Tavă suport din aluminiu:

Articolul nr. Înălțimea jgheabului Lungime
9AT.35.SLA.1000 351000Comandați acum!
9AT.35.SLA.2000 352,000Comandați acum!

gama de produse Kituri de montaj:

Articolul nr. Înălțimea jgheabului Înălțimea jgheabului
960AT.30.100100 35Comandați acum!
960AT.30.125 12535Comandați acum!
960AT.30.150 15035Comandați acum!
960AT.30.200 20035Comandați acum!
960AT.30.250 25035Comandați acum!
960AT.30.300 30035Comandați acum!

Cum se montează tava de suport din aluminiu

V-ar putea interesa de asemenea

Jgheab de oțel montat pe o structură din aluminiu.

Tavă de suport din oțel

Jgheab de ghidare pentru e-chain-uri și profile din aluminiu, în mai multe variante.

jgheab de ghidare

magazin cu lanț energetic

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță