Tăvi de suport pentru lanțuri energetice

Jgheab din oțel cu componente marcate pentru un sistem de lanț portcablu igus.
  1. Reducerea zgomotului și abraziune redusă, ghidare sigură
  2. Design simplu: fixare ușoară a tuturor profilelor și a suporturilor de perete
  3. Material ușor: în culoarea dorită
  4. Disponibil în 2 tipuri și 4 versiuni ca sistem modular
Jgheab de deviere din aluminiu al unui sistem liniar, cu componente numerotate.
  1. Reducerea zgomotului: profil amortizor de zgomot din cauciuc opțional
  2. Conectare simplă a lanțului energetic: modul optimizat de capăt fix din plastic
  3. Reducerea uzurii: bandă glisantă pentru protecția împotriva abraziunii laterale
  4. Instalare simplă: Cu saboți de prindere standard, versiunea de bază
  5. Rezistent la coroziune: profile de aluminiu rezistente la apa de mare

Eu folosesc tava de suport din oțel dintr-o singură bucată atunci când:

  • Este necesar un design simplu
  • Este planificată o fixare ușoară la profilele de podea și la suporturile de perete
  • Culoarea și dimensiunile dorite sunt deosebit de importante
  • Cuva trebuie să fie fabricată din oțel
  • Traseul inferior al lanțului trebuie să fie asigurat împotriva deplasării laterale în timpul accelerației laterale

Folosesc suportul modular din aluminiu atunci când:

  • modularitatea și personalizabilitatea ridicată sunt primordiale
  • Lățimile trebuie să fie ajustate ulterior într-o anumită măsură
  • Sunt predominante așchiile și murdăria, deoarece jgheabul este deschis (opțional cu bază)
  • Trebuie acordată atenție funcționării silențioase și, prin urmare, emisiilor reduse de zgomot
  • Lanțul energetic trebuie să fie protejat în mod special împotriva uzurii
  • Lanțul energetic trebuie să fie conectat și fixat rapid
  • jgheabul trebuie să fie fabricat din aluminiu rezistent la apa de mare
  • Lungimea inferioară a lanțului trebuie asigurată împotriva deplasării laterale în timpul accelerației laterale

S-ar putea să vă intereseze și acest lucru

Canale de ghidare igus și accesorii pentru e-chains în diverse profile și dimensiuni.

jgheab de ghidare

igus e-chain cu cabluri multicore și un lanț deschis.

lanț energetic

Configurator online

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță