igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Înălțimea interioară [Hi]
56 mm
Diametrul maxim al cablului
50 mm

Principiul deschiderii
Se poate deschide de-a lungul razei interioare si exterioare
Lățime interioară [Bi]
55 mm
Rază de curbură [R]
550 mm
Structura articolului și calculul prețului
Placă de alimentare excentrică
mm
Preț total
plus TVA și costuri de expedierePreț la cerere
Gata de expediere în 72 ore din Germania
Lista de piese
(1)portcablu
Nr. piesă : 14140.055.550.0Preț la cerere
Energy chain series 14140 | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmAplicație
igus-icon-checkNesprijinit
Alunecare
Atârnare verticală
Portcablu
igus-icon-lieferzeit14140.055.550.055550